피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRG-12B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“, Teeth induction hardened
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Simplex-Sprockets KRG, with hub, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krg_gehaertet_mit_nabe/krg_3-4x7-16.prj},{NB=10788121},{ARTNR=10788121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRG},{Z=21},{DA=136.0},{D=127.82},{ND=90},{B=20},{L=40},{GEW=2.35},{RD=12.07},{B1=11.100},{C=2},{R3=19},{H=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10788108
10788108
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
8
57.6
49.78
31
12
30
0.22
84839089
10788109
10788109
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
9
62.0
55.70
37
12
30
0.30
84839089
10788110
10788110
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
10
69.0
61.64
42
12
30
0.39
84839089
10788111
10788111
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
11
75.0
67.61
46
16
35
0.53
84839089
10788112
10788112
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
12
81.5
73.61
52
16
35
0.67
84839089
10788113
10788113
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
13
87.5
79.59
58
16
35
0.83
84839089
10788114
10788114
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
14
93.6
85.61
64
16
35
1.00
84839089
10788115
10788115
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
15
99.8
91.63
70
16
35
1.18
84839089
10788116
10788116
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
16
105.5
97.65
75
16
35
1.35
84839089
10788117
10788117
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
17
111.5
103.67
80
16
35
1.53
84839089
10788118
10788118
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
18
118.0
109.71
80
16
35
1.61
84839089
10788119
10788119
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
19
124.2
115.75
80
16
35
1.72
84839089
10788120
10788120
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
20
129.7
121.78
80
16
35
1.80
84839089
10788121
10788121
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
21
136.0
127.82
90
20
40
2.35
84839089
10788122
10788122
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
22
141.8
133.86
90
20
40
2.47
84839089
10788123
10788123
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
23
149.0
139.90
90
20
40
2.55
84839089
10788124
10788124
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
24
153.9
145.94
90
20
40
2.68
84839089
10788125
10788125
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
25
160.0
152.00
90
20
40
2.78
84839089
10788126
10788126
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
26
165.9
158.04
95
20
40
3.09
84839089
10788127
10788127
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
27
172.3
164.09
95
20
40
3.22
84839089
10788128
10788128
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
28
178.0
170.13
95
20
40
3.35
84839089
10788130
10788130
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
30
190.5
182.25
95
20
40
3.61
84839089
10788132
10788132
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
32
203.3
194.35
100
20
40
4.10
84839089
10788134
10788134
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
34
214.6
206.46
100
20
40
4.45
84839089
10788135
10788135
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRG
35
221.0
212.52
100
20
40
4.62
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청