카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 544 / 545 - Low preasure nozzles
Lechler
Solid stream nozzles
Low - pressure nozzles
544 / 545
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollstrahlduesen/niederdruckduesen/544/544_asmtab.prj},{NB=Lechler_54468016CC},{IDNR=MIN},{TYPE=544680},{HIDE=1},{MAT=16},{CODE=CC},{CODE2='CC','EN 10226 R 1/4','CE','EN 10226 R 3/8'},{MATX='16','1.4305', '30','Messing'},{B=2.40},{BI=-},{V1=2.50},{V1I=-},{V2=3.54},{V2I=-},{V3=5.00},{V3I=-},{V4=6.12},{V4I=-},{V5=7.91},{V5I=-},{V6=9.35},{V6I=-},{V7=11.18},{V7I=-},{V8=13.69},{V9=15.81},{V10=19.36},{PPATH=544_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=150 psi
[GPM]
V8
Volume flow at P=15.0 bar
[l/min]
V9
Volume flow at P=20.0 bar
[l/min]
V10
Volume flow at P=30.0 bar
[l/min]
Lechler_54411016CA
544110
0.23
0.009
0.02
0.006
0.03
0.009
0.04
0.012
0.05
0.015
0.06
0.018
0.07
0.02
0.09
0.023
0.11
0.13
0.15
Lechler_54416016CA
544160
0.33
0.013
0.03
0.009
0.04
0.013
0.06
0.019
0.07
0.023
0.09
0.026
0.11
0.029
0.13
0.034
0.16
0.19
0.23
Lechler_54420016CA
544200
0.39
0.015
0.05
0.016
0.07
0.022
0.10
0.031
0.12
0.038
0.16
0.044
0.19
0.049
0.22
0.058
0.27
0.32
0.39
Lechler_54424016CA
544240
0.50
0.02
0.08
0.025
0.11
0.035
0.16
0.05
0.20
0.06
0.25
0.07
0.30
0.08
0.36
0.1
0.44
0.51
0.62
Lechler_54428016CA
544280
0.63
0.025
0.13
0.04
0.18
0.05
0.25
0.08
0.31
0.1
0.40
0.11
0.47
0.12
0.56
0.15
0.68
0.79
0.97
Lechler_54432016CA
544320
0.80
0.031
0.20
0.06
0.28
0.09
0.40
0.12
0.49
0.15
0.63
0.18
0.75
0.2
0.89
0.24
1.10
1.26
1.55
Lechler_54460016CA
544600
1.90
-
1.58
-
2.23
-
3.15
-
3.86
-
4.98
-
5.89
-
7.04
-
8.63
9.96
12.20
Lechler_54468016CC
544680
2.40
-
2.50
-
3.54
-
5.00
-
6.12
-
7.91
-
9.35
-
11.18
-
13.69
15.81
19.36
Lechler_54488016CC
544880
4.20
-
8.00
-
11.31
-
16.00
-
19.60
-
25.30
-
29.93
-
35.78
-
43.82
50.60
61.97
Lechler_54496016CC
544960
5.30
-
12.50
-
17.68
-
25.00
-
30.62
-
39.53
-
46.77
-
55.90
-
68.47
79.06
96.82
Lechler_54500016CE
545000
5.90
-
15.80
-
22.30
-
31.50
-
38.60
-
49.80
-
58.90
-
70.40
-
86.30
99.60
122.00
Lechler_54504016CE
545040
6.65
-
20.00
-
28.28
-
40.00
-
48.99
-
63.25
-
74.88
-
89.44
-
109.54
126.49
154.92
Lechler_54508016CG
545080
7.50
-
25.00
-
35.36
-
50.00
-
61.24
-
79.06
-
93.54
-
111.80
-
136.93
158.11
193.65
Lechler_54512016CG
545120
8.40
-
31.50
-
44.55
-
63.00
-
77.16
-
99.61
-
117.86
-
140.87
-
172.53
199.22
244.00
Lechler_54520016AK
545200
10.50
-
50.00
-
70.71
-
100.00
-
122.47
-
158.11
-
187.08
-
223.61
-
273.86
316.23
387.30
Lechler_54528016AK
545280
13.30
-
80.00
-
113.14
-
160.00
-
195.96
-
252.98
-
299.33
-
357.77
-
438.18
505.96
619.68
Lechler_54536016AM
545360
16.60
-
125.00
-
176.78
-
250.00
-
306.19
-
395.28
-
467.71
-
559.02
-
684.65
790.57
968.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청