피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 612 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
612
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/612/612.prj},{NB=LECHLER_61216516},{IDENTNR=},{WINKEL=75},{TYPE=612165},{MAT=16},{A=0.20},{E=0.34},{V1=0.00},{V2=0.05},{V3=0.07},{V4=0.08},{V5=0.10},{V6=0.12},{V7=0.15},{B1=310},{B2=590},{MATX1='16','1.4305','30','Ms'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
LECHLER_61230116
20
612301
0.70
0.60
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.60
0.72
75
150
LECHLER_61236116
20
612361
1.00
0.80
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.18
1.40
80
150
LECHLER_61244116
20
612441
1.30
1.10
0.62
0.88
1.25
1.53
1.98
2.34
2.80
80
155
LECHLER_61248116
20
612481
1.50
1.20
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
2.99
3.58
80
155
LECHLER_61230216
30
612302
0.60
0.50
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.60
0.72
85
140
LECHLER_61236216
30
612362
1.00
0.70
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.18
1.40
95
160
LECHLER_61240216
30
612402
1.20
0.90
0.50
0.71
1.00
1.23
1.58
1.87
2.24
105
190
LECHLER_61248216
30
612482
1.50
1.10
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
2.99
3.58
120
225
LECHLER_61256216
30
612562
2.00
1.50
1.25
1.77
2.50
3.06
3.95
4.68
5.59
135
240
LECHLER_61264216
30
612642
2.50
1.80
2.00
2.83
4.00
4.90
6.33
7.48
8.94
145
285
LECHLER_61272216
30
612722
3.00
2.40
3.15
4.46
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
150
290
LECHLER_61276216
30
612762
3.50
2.70
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
14.97
17.89
150
290
LECHLER_61280216
30
612802
4.00
3.10
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
150
290
LECHLER_61230316
45
612303
0.70
0.50
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.60
0.72
160
315
LECHLER_61236316
45
612363
1.00
0.60
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.18
1.40
170
340
LECHLER_61240316
45
612403
1.20
0.90
0.50
0.71
1.00
1.23
1.58
1.87
2.24
175
345
LECHLER_61248316
45
612483
1.50
1.10
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
2.99
3.58
195
375
LECHLER_61256316
45
612563
2.00
1.40
1.25
1.77
2.50
3.06
3.95
4.68
5.59
190
365
LECHLER_61264316
45
612643
2.50
1.80
2.00
2.83
4.00
4.90
6.33
7.48
8.94
190
365
LECHLER_61272316
45
612723
3.00
2.40
3.15
4.46
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
195
370
LECHLER_61276316
45
612763
3.50
2.60
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
14.97
17.89
195
370
LECHLER_61280316
45
612803
4.00
3.00
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
195
370
LECHLER_61230416
60
612304
0.70
0.40
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.60
0.72
245
490
LECHLER_61233416
60
612334
0.90
0.50
0.22
0.32
0.45
0.55
0.71
0.84
1.01
250
495
LECHLER_61236416
60
612364
1.00
0.60
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.18
1.40
255
500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청