目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0193 - Pull handles
KIPP USA
Pull Handles
Thermoplastic and Thermoset Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/thermoplastic_and_thermoset_handles/06908_asmtab.prj},{NB=K0193.114008},{BESTKIPPUSA=K0193.114008},{FORM=A},{AUSF=mit Abdeckkappe},{A=140},{B=62},{B1=31},{B2=25},{D=9.5},{D1=16},{H=56},{H1=37},{H2=7.5},{L=177},{L1=122},{M=M8x30},{TRAGKRAFT=600},{GEW=0.1738},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245122844},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XB=M 8},{TYP1=2.0},{XA=30.0},{ZGT=Abdeckkappe},{ZGT1=Grundplatte},{PPATH=06908_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
thread
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
Drawing reference
ⁿ/ₐ
ZGT1
Drawing reference
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0193.110006
K0193.110006
A
without cover cap
100
48
23
19
7.0
11
40
29
6.0
121
84
M6x25
600
0.0694
Yes
4059245122820
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.112006
K0193.112006
A
with cover cap
120
57
28
23
7.0
12
50
36
7.0
152
104
M6x25
600
0.1209
Yes
4059245122837
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.114008
K0193.114008
A
with cover cap
140
62
31
25
9.5
16
56
37
7.5
177
122
M8x30
600
0.1738
Yes
4059245122844
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.210006
K0193.210006
B
without cover cap
100
-
23
19
7.0
11
38
31
4.0
121
84
M6x25
600
0.0515
Yes
4059245122851
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.212006
K0193.212006
B
with cover cap
120
-
28
23
7.0
12
50
38
5.0
152
104
M6x25
600
0.0887
Yes
4059245122868
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.214008
K0193.214008
B
with cover cap
140
-
31
25
9.5
16
54
39
5.5
177
122
M8x30
600
0.1317
Yes
4059245122875
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0190 - Pull handles
KIPP USA
05.06.2024
K0189 - Pull handles
KIPP USA
05.06.2024
K0188 - Pull Handles duroplast
KIPP USA
05.06.2024
K1060 - Pull handles, high temperature resistant
KIPP USA
05.06.2024
K0190 - Pull handles antistatic
KIPP USA
05.06.2024
K0191 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
05.06.2024
K0203 - Pull handles round
KIPP USA
05.06.2024
EBR - ELESA-Bridge handle
Elesa
26.09.2023
EBP. - ELESA-Bridge handles
Elesa
26.09.2023
EBR-PN - ELESA-Handle with pneumatic drive
Elesa
24.06.2024
k1092 - Pull handles
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求