Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1954 - 压板,无级可调
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04140_asmtab.prj},{NB=K1954.040},{BESTKIPP=K1954.040},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe},{D=17},{D1=M 12},{E=14},{H=50},{H1=125},{L=140},{L1=50},{L2=80},{L3=30},{L4=110},{L5=50},{KRAFT=20.2},{GEW=1.0860},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245698509},{NDM=12.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=35.000},{XB=13.000},{XC=125.000},{XD=14.000},{TYP=4},{PPATH=04140_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
E
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
KRAFT
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1954.010
K1954.010
A
不带 T 型槽螺栓
17
-
0
75
0
140
55
60
30
110
50
20.2
0.9200
Yes
84662080
4059245698479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.020
K1954.020
A
不带 T 型槽螺栓
21
-
0
85
0
175
70
80
40
135
60
37.8
1.6000
Yes
84662080
4059245698486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.030
K1954.030
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 12
12
50
125
140
50
80
30
110
50
20.2
1.0560
Yes
84662080
4059245698493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.040
K1954.040
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 12
14
50
125
140
50
80
30
110
50
20.2
1.0860
Yes
84662080
4059245698509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.050
K1954.050
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 16
16
75
160
140
55
60
30
110
50
37.8
1.2560
Yes
84662080
4059245698516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.060
K1954.060
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 16
18
75
160
140
55
60
30
110
50
37.8
1.2930
Yes
84662080
4059245698523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.080
K1954.080
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 16
16
65
160
175
70
95
40
135
60
37.8
1.9700
Yes
84662080
4059245698530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.100
K1954.100
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 16
18
65
160
175
70
95
40
135
60
37.8
1.9900
Yes
84662080
4059245698547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1954.120
K1954.120
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 20
22
85
200
175
70
80
40
135
60
58.8
2.4220
Yes
84662080
4059245698554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求