您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1239 - 水平压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1239_asmtab.prj},{NB=K1239.032000},{LOCHBILD=3},{OG=65},{OH=90},{A=25.4},{A1=38},{A3=20.8},{A4=0.0},{B=12},{B1=6},{B2=14.7},{B3=8.7},{C=48.3},{C1=12.7},{C2=6.4},{D=6.7},{H=61.0},{L=173},{L1=71.6},{L2=39.1},{HANDKRAFT=150},{HALTEKRAFTF1=2000},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1600},{GEW=0.2552},{EAN=4059245316335},{XA=8.000},{XB=63.000},{XC=161.073},{XD=70.811},{XE=0.000},{TYP=5.000},{TYP1=1.000},{TYP2=0.000},{TYP3=1.000},{TYP4=1.000},{TYP5=1.000},{TYP6=1.000},{TYP7=0.000},{TYP8=0},{TYP9=1},{BESTKIPP=K1239.03200},{M=M8x63},{HALTEKRAFTF2=3200},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1239_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
C2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1239.01000
K1239.01000
1
78
96
13.5
25
0.0
0.0
8
4
9.3
5.1
27.5
9.5
5.1
5.2
47.0
110
37.0
25.0
M5x35
50
500
1000
250
600
0.0945
Yes
82057000
4059245347827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1239.02500
K1239.02500
2
76
93
26.0
38
0.0
3.0
10
5
11.2
6.3
38.2
14.0
9.0
5.5
65.4
173
61.0
40.6
M6x50
150
1200
2500
400
1000
0.2490
Yes
82057000
4059245347834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1239.03200
K1239.03200
3
65
90
25.4
38
20.8
0.0
12
6
14.7
8.7
48.3
12.7
6.4
6.7
61.0
173
71.6
39.1
M8x63
150
2000
3200
800
1600
0.2552
Yes
82057000
4059245316335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1239.03400
K1239.03400
2
72
90
26.0
42
0.0
2.5
12
6
15.0
8.6
49.7
17.5
10.5
6.6
82.2
225
79.0
52.7
M8x60
200
1400
3400
800
1900
0.4542
Yes
82057000
4059245347841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1239.05400
K1239.05400
2
76
94
41.2
59
0.0
2.0
16
8
19.4
11.5
62.8
23.0
10.0
8.7
109.0
277
108.0
79.5
M10x80
250
2400
5400
1100
3000
0.9520
Yes
82057000
4059245347858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1239.06400
K1239.06400
1
80
94
41.2
66
0.0
0.0
20
10
23.2
13.7
79.6
26.0
12.9
8.7
131.0
308
128.0
93.5
M12x100
250
3000
6400
1100
3000
1.4600
Yes
82057000
4059245347865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求