您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
K25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_steel/b_type/k25b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_K25B34D11_K-_0-N/A_(H 720 0 0 N/A N/A)},{TYPE=K25B},{NOT=34},{NOTX=34.000},{DP=68.82},{DO=72},{MATC=},{SD=11.0},{SDMIN=11.000},{SDMAX=22.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=40.0},{BDMAX=40.000},{BL=20.0},{BLMAX=20.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_K25B16D10
K25B
16
32.55
36
29.25
29.25
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B17D10
K25B
17
34.56
38
31.26
31.11
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B18D10
K25B
18
36.57
40
33.27
33.27
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B19D10
K25B
19
38.58
42
35.28
35.15
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B20D10
K25B
20
40.59
44
37.29
37.29
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B21D10
K25B
21
42.61
46
39.31
39.19
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B22D10
K25B
22
44.62
48
41.32
41.32
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B23D10
K25B
23
46.63
50
43.33
43.22
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B24D10
K25B
24
48.65
52
45.35
45.35
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B25D10
K25B
25
50.66
54
47.36
47.26
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B26D10
K25B
26
52.68
56
49.38
49.38
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B27D10
K25B
27
54.70
58
51.40
51.31
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B28D10
K25B
28
56.71
60
53.41
53.41
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B29D10
K25B
29
58.73
62
55.43
55.34
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B30D10
K25B
30
60.75
64
57.45
57.45
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B31D11
K25B
31
62.77
66
59.47
59.39
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B32D11
K25B
32
64.78
68
61.48
61.48
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B33D11
K25B
33
66.80
70
63.50
63.42
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B34D11
K25B
34
68.82
72
65.52
65.52
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B35D11
K25B
35
70.84
74
67.54
67.47
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B36D11
K25B
36
72.86
76
69.56
69.56
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B37D11
K25B
37
74.88
78
71.58
71.51
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B38D11
K25B
38
76.90
80
73.60
73.60
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B39D11
K25B
39
78.91
82
75.61
75.55
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K25B40D11
K25B
40
80.93
84
77.63
77.63
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN25B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK80-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
プラトップカバー・アルミフレームシリーズ(5形・6形)
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
25A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KANAローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
SUS25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
不锈钢式SSR-XWM型
THK
23.05.2024
ASFB Light Cast Iron Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求