您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2082B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2082
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2082/un_finished_sprocket_steel/b_type/2082b.prj},{NB=2082B15_()},{TYPE=2082B},{NOT=15},{NOT1=15},{NOTX=15.000},{DP=244.33},{DO=269},{MATC=},{SD=30},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
2082B7
2082B
7
117.08
136
88.50
85.56
14.6
无
C : 切削规格
22
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B8
2082B
8
132.75
153
104.17
104.17
14.6
无
C : 切削规格
22
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B9
2082B
9
148.53
170
119.95
117.69
14.6
无
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B10
2082B
10
164.39
187
135.81
135.81
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B11
2082B
11
180.31
204
151.73
149.89
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B12
2082B
12
196.28
220
167.70
167.70
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B13
2082B
13
212.27
237
183.69
182.14
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B14
2082B
14
228.29
253
199.71
199.71
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B15
2082B
15
244.33
269
215.75
214.41
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B16
2082B
16
260.39
286
231.81
231.81
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B17
2082B
17
276.46
302
247.88
246.70
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B18
2082B
18
292.55
319
263.97
263.97
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B19
2082B
19
308.64
335
280.06
279.01
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B20
2082B
20
324.74
351
296.16
296.16
14.6
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B24
2082B
24
389.19
416
360.61
360.61
14.6
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B25
2082B
25
405.32
433
376.74
375.94
14.6
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B26
2082B
26
421.45
449
392.87
392.87
14.6
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B28
2082B
28
453.72
481
425.14
425.14
14.6
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2082B30
2082B
30
485.99
514
457.41
457.41
14.6
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求