50.6xx M/EMV/L - PERFECT EMC metric Brass long
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
PERFECT EMC metric Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/emv_metrisch_mess_m_emv/perfect_metr_50_6_m_emv_lang.prj},{NB=50.625M/EMV/L},{L=11},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=39.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=24.500},{D=16.000},{X1=9.000},{X2=23.000},{X3=27.000},{X4=0.800},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=27},{EF005466=11},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=50.625M/EMV/L},{ARTNR1=50.625},{A=M25x1.5},{C=11 - 16},{INSTDM=6.7},{STGEW=51.6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.612M/EMV/L
50.612M/EMV/L
M12x1.5
3 - 6
10
14
14
15.5
30.0
3.5
15.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
8f23597e-1789-4bbe-86d0-1...
50.616M/EMV/L
50.616M/EMV/L
M16x1.5
5 - 9
10
17
17
19.0
34.0
3.5
20.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
e9f233a3-38f0-4af7-bfb3-2...
50.620M/EMV/L
50.620M/EMV/L
M20x1.5
9 - 13
10
22
22
24.0
37.0
3.5
37
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
183b2bc7-c346-4619-8bc1-2...
50.625M/EMV/L
50.625M/EMV/L
M25x1.5
11 - 16
11
27
27
30.0
39.0
6.7
51.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
f46b418d-4f01-4ad8-8e6e-e...
50.632M/EMV/L
50.632M/EMV/L
M32x1.5
14 - 20
13
34
34
38.0
47.0
12
81.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
b3c15ed4-ecd4-4883-a954-3...
50.640M/EMV/L
50.640M/EMV/L
M40x1.5
19 - 27
13
43
43
46.0
47.0
13.5
140.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
80bf8903-ce7a-493d-8776-c...
50.650M/EMV/L
50.650M/EMV/L
M50x1.5
24 - 35
14
55
55
60.0
55.0
16
278.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
ac50504f-b24e-40f4-85a3-a...
50.663M/EMV/L
50.663M/EMV/L
M63x1.5
32 - 42
14
65
65
70.0
56.5
15
356.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
77af3f1d-5e09-4f76-828d-e...
50.663M1/EMV/L
50.663M1/EMV/L
M63x1.5
38 - 48
14
65
65
70.0
56.5
18
344.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
70f6380d-ec78-48e1-a655-1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청