5XX - Roller / Ball Combination Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Metric units
Ball-roller combination slewing rings
External toothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/metric20units/ball-roller20combination20slewing20rings/external20toothed/5xx.prj},{NB=51-324250-2-06915},{NB_LINA=51-324250-2-06915},{DIIR=4058.0},{LI=4118.0},{NI=90},{DAIR=4297.0},{HIR=143.0},{DIAR=4209.0},{LA=4342},{NA=90},{DAAR=4476.80},{HAR=109.0},{G=2455.0},{H=159},{NVMAX=4.7},{NHMAX=0.0},{C0RAD=1300},{C0AXT=38320},{C0AXH=6957},{CRAD=341},{CAXT=5439},{CAXH=648},{D0=4416},{M=16},{Z2=276},{X2=1.00},{B2=109.0},{FZMAX=294.0},{FZNORM=165.00},{DWGNR=51-324250/2-06915},{DESIGN=Standard design},{DBIR=M27},{MATIR=42CrMo4V},{DBAR=M27},{MATAR=42CrMo4V},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Roller / Ball Combination Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=198},{PDFTOOPEN=https://www.imo.de/fileadmin/user_upload/downloads/drehverbindungen-industrie/imo-kombi-dv-en.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[mm]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[mm]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[mm]
HIR
Height (IR)
[mm]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[mm]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[mm]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[mm]
HAR
Height (OR)
[mm]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
H
Total height
[mm]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[kN]
C0AXT
(Co axT) Stat. axial load rating
[kN]
C0AXH
(Co axH) Stat. axial load rating
[kN]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[kN]
CAXT
(C axT) Dyn. axial load rating
[kN]
CAXH
(C axH) Dyn. axial load rating
[kN]
D0
(do) Pitch circle-Ø
[mm]
M
(m) Module
[mm]
Z2
(z2) Number of teeth
ⁿ/ₐ
X2
(x2) Addendum modification coeff.
ⁿ/ₐ
B2
(b2) Gear width
[mm]
FZMAX
(fz max) Max. permissible tooth force
[kN]
FZNORM
(fz norm) Permissible tooth force
[kN]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
51-323550-2-06900
51-323550/2-06900
Standard design
3358.0
3418.0
76
M27
3597.0
143.0
42CrMo4V
3509.0
3638
76
M27
3772.80
109.0
42CrMo4V
2028.0
159
5.6
0.0
1083
32008
5799
319
4948
606
3712
16
232
1.00
109.0
294.0
165.00
84828000
23051490
51-323750-2-06905
51-323750/2-06905
Standard design
3558.0
3618.0
80
M27
3797.0
143.0
42CrMo4V
3709.0
3846
80
M27
3980.80
109.0
42CrMo4V
2186.0
159
5.3
0.0
1145
33811
6130
325
5089
618
3936
16
246
0.50
109.0
294.0
165.00
84828000
23051490
51-324000-2-06910
51-324000/2-06910
Standard design
3808.0
3868.0
84
M27
4047.0
143.0
42CrMo4V
3959.0
4086
84
M27
4220.80
109.0
42CrMo4V
2278.0
159
5.0
0.0
1223
36065
6544
333
5273
633
4176
16
261
0.50
109.0
294.0
165.00
84828000
23051490
51-324250-2-06915
51-324250/2-06915
Standard design
4058.0
4118.0
90
M27
4297.0
143.0
42CrMo4V
4209.0
4342
90
M27
4476.80
109.0
42CrMo4V
2455.0
159
4.7
0.0
1300
38320
6957
341
5439
648
4416
16
276
1.00
109.0
294.0
165.00
84828000
23051490
51-404250-2-06920
51-404250/2-06920
Standard design
4026.0
4098.0
68
M33
4306.0
167.0
42CrMo4V
4200.0
4362
68
M33
4536.00
133.0
42CrMo4V
3469.0
183
4.7
0.0
1403
44728
7507
442
7415
840
4480
20
224
0.50
133.0
450.0
253.00
84828000
23051490
51-404500-2-06925
51-404500/2-06925
Standard design
4276.0
4348.0
72
M33
4556.0
167.0
42CrMo4V
4450.0
4612
72
M33
4776.00
133.0
42CrMo4V
3673.0
183
4.4
0.0
1486
47360
7955
451
7649
858
4720
20
236
0.50
133.0
450.0
253.00
84828000
23051490
51-404750-2-06930
51-404750/2-06930
Standard design
4526.0
4598.0
76
M33
4806.0
167.0
42CrMo4V
4700.0
4852
76
M33
5016.00
133.0
42CrMo4V
3796.0
183
4.2
0.0
1570
49990
8402
460
7877
876
4960
20
248
0.50
133.0
450.0
253.00
84828000
23051490
51-404900-2-06935
51-404900/2-06935
Standard design
4676.0
4748.0
80
M33
4956.0
167.0
42CrMo4V
4850.0
5012
80
M33
5176.00
133.0
42CrMo4V
4000.0
183
4.1
0.0
1620
51569
8670
466
8007
886
5120
20
256
0.50
133.0
450.0
253.00
84828000
23051490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청