GEK - Gelenkkopf nach DIN 24 555
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/gelenkkopf_gek.prj},{NB=Gelenkkopf GEK-50},{NR=GEK-50},{F=125.000},{A=96.000},{B7=40.000},{B9=108.000},{C=28.000},{D=50.000},{DD=75.000},{DK=66.000},{D2=42.000},{D2I=39.835},{D2T=M42x2},{D4=58.000},{EN=50.000},{L2=57.000},{L2A=62.000},{L21=120.000},{L27=50.000},{L30=82.500},{L32=55.000},{L33=11.000},{L40=30.000},{P=10.000},{P1=8.647},{SW=8.000},{SW1=16.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
NR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
F
Nennkraft (kN)
ⁿ/ₐ
B7
Breite
[mm]
B9
Durchmesser
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D2T
Gewinde
ⁿ/ₐ
D4
Breite
[mm]
EN
Breite
[mm]
L2
Länge
[mm]
L21
Länge
[mm]
Gelenkkopf GEK-12
GEK-12
8.000
10.500
32.000
12.000
M12x1,25
16.000
12.000
17.000
38.000
Gelenkkopf GEK-16
GEK-16
12.500
13.000
40.000
16.000
M14x1,5
21.000
16.000
19.000
44.000
Gelenkkopf GEK-20
GEK-20
20.000
17.000
47.000
20.000
M16x1,5
25.000
20.000
23.000
52.000
Gelenkkopf GEK-25
GEK-25
32.000
21.000
58.000
25.000
M20x1,5
30.000
25.000
29.000
65.000
Gelenkkopf GEK-32
GEK-32
50.000
27.000
70.000
32.000
M27x2
38.000
32.000
37.000
80.000
Gelenkkopf GEK-40
GEK-40
80.000
32.000
89.000
40.000
M33x2
47.000
40.000
46.000
97.000
Gelenkkopf GEK-50
GEK-50
125.000
40.000
108.000
50.000
M42x2
58.000
50.000
57.000
120.000
Gelenkkopf GEK-63
GEK-63
200.000
52.000
132.000
63.000
M48x2
70.000
63.000
64.000
140.000
Gelenkkopf GEK-70
GEK-70
250.000
57.000
155.000
70.000
M56x2
80.000
70.000
76.000
160.000
Gelenkkopf GEK-80
GEK-80
320.000
66.000
168.000
80.000
M64x3
90.000
80.000
86.000
180.000
Gelenkkopf GEK-90
GEK-90
400.000
72.000
185.000
90.000
M72x3
100.000
90.000
91.000
195.000
Gelenkkopf GEK-100
GEK-100
500.000
84.000
210.000
100.000
M80x3
110.000
100.000
96.000
210.000
Gelenkkopf GEK-110
GEK-110
630.000
88.000
235.000
110.000
M90x3
125.000
110.000
106.000
235.000
Gelenkkopf GEK-125
GEK-125
800.000
102.000
262.000
125.000
M100x3
135.000
125.000
113.000
260.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청