피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 46320-A-FS with multiperforated seal ring No. 7 PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Miscellaneous cable glands
DIN 46320-A-FS with multiperforated seal ring No. 7
PG
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/sonstige_kabelver/din_46320_a_fs_mad_7/pg/din_46320_a_fs_mad_7_asmtab.prj},{NB=DIN 46320-A-FS mit ausschneidbarem Dichtring Nr. 7 1.201.1602.10(1)},{AG=PG 16},{NDM=22.500},{D1=6,5-16},{D1X=16.0},{GL=10.0},{GLX=10.0},{H=28},{HX=28.000},{SW=27/23},{SWX=27},{SWX2=23},{DT=1},{BN1=1.201.1602.10},{BN2=1.202.1601.11},{VERS=16},{VERS1=5},{A=27.000},{B=29.600},{C=23.000},{D=25.200},{E=23.000},{F=16.000},{HH=26.800},{I=13.000},{J=16.000},{K=20.500},{N=10.000},{O=11.000},{P=27.000},{Q=1.000},{R=12.000},{S=12.000},{T=18.500},{U=28.800},{V=1.500},{W=4.500},{I1=21.160},{W1=3.500},{PPATH=din_46320_a_fs_mad_7_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 9
4-10
8.0
21
19/16
1.201.0902.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 11
6,5-12
8.0
22
22/19
1.201.1102.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 13.5
6,5-13,5
9.0
26
24/21
1.201.1302.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 16
6,5-16
10.0
28
27/23
1.201.1602.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 21
9-20
11.0
32
33/30
1.201.2102.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 29
17-28
11.0
35
42/40
1.201.2902.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 36
23-34
12.0
39
53/50
1.201.3602.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 42
29-40
12.5
44
60/55
1.201.4202.10
DIN 46320-A-FS with multi...
PG 48
35-46
14.0
44
65/60
1.201.4802.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINDICHT® GMK - Lock nut plastic
LAPP
10.06.2024
Gegenmuttern Polyamid - PG and metric thread
Hugro
23.12.2021
DIN 46320-A-FS with Seal ring No. 6 PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
05.02.2020
DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
05.02.2020
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
HSK-MINI-Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
11.03.2021
V-NE-SD Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
HSK-K PG - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
DIN 46320-C4-Ms with multiperforated seal ring No. 7 PG - Miscellaneous cab...
Hummel
05.02.2020
10-Diamond Plank - 24" Width - Grip Strut Safety Grating
Eaton B-Line
17.10.2023
SKINTOP (red. Metrisch) - Cable gland plastic with reduced sealing employme...
Hugro
23.12.2021
HSK-M-PVDF-EMV Metr. - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
SE (DIN 46320-C4-Ms with EMI attenuation) PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
05.02.2020
WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청