피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ET - Extension spring - DIN 2097 - Stainless steel piano wire
HPC
Mechanical drive components
Springs
Extension springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/extension/et.prj},{NB=hpc_ET420830.1},{REF=ET4208},{D=1.60},{POS=30.1},{DO=11.00},{L0=30.10},{C=6.91},{SN=11.70},{FN=93.00},{INFO=INFO},{L1=41.80},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø Wire
[mm]
DO
Outside diameter
[mm]
L0
Free length
[mm]
C
Rate
[N/mm]
SN
Max. deflection
ⁿ/ₐ
FN
Max. load
ⁿ/ₐ
HPC - ET4080
ET4080
0.50
2.50
7.90
6.85
1.70
14.00
HPC - ET4081
ET4081
0.50
2.50
10.90
4.28
2.70
14.00
HPC - ET4082
ET4082
0.50
2.50
15.40
2.74
4.30
14.00
HPC - ET4083
ET4083
0.50
3.50
9.50
2.02
4.30
10.00
HPC - ET4084
ET4084
0.50
3.50
12.50
1.26
6.90
10.00
HPC - ET4085
ET4085
0.50
3.50
17.00
0.81
10.80
10.00
HPC - ET4086
ET4086
0.50
3.50
24.50
0.51
17.30
10.00
HPC - ET4087
ET4087
0.50
3.50
290.00
0.04
210.00
10.00
HPC - ET4088
ET4088
0.50
5.50
12.70
0.44
13.10
7.00
HPC - ET4089
ET4089
0.50
5.50
15.70
0.27
20.90
7.00
HPC - ET4090
ET4090
0.50
5.50
20.20
0.18
32.70
7.00
HPC - ET4091
ET4091
0.50
5.50
27.70
0.11
52.30
7.00
HPC - ET4092
ET4092
0.50
5.50
37.70
0.08
78.40
7.00
HPC - ET4093
ET4093
0.55
2.80
8.80
7.03
2.00
16.00
HPC - ET4094
ET4094
0.55
2.80
12.10
4.39
3.20
16.00
HPC - ET4095
ET4095
0.55
2.80
17.00
2.81
5.00
16.00
HPC - ET4096
ET4096
0.55
3.50
9.90
3.12
3.70
13.00
HPC - ET4097
ET4097
0.55
3.50
13.20
1.95
5.90
13.00
HPC - ET4098
ET4098
0.55
3.50
18.10
1.25
9.20
13.00
HPC - ET4099
ET4099
0.55
3.50
26.40
0.77
14.70
13.00
HPC - ET4100
ET4100
0.55
6.00
13.90
0.50
14.10
8.00
HPC - ET4101
ET4101
0.55
6.00
17.20
0.31
22.50
8.00
HPC - ET4102
ET4102
0.55
6.00
22.10
0.20
35.10
8.00
HPC - ET4103
ET4103
0.55
6.00
30.40
0.13
56.20
8.00
HPC - ET4104
ET4104
0.55
6.00
41.40
0.09
84.30
8.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
Extension Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
TO - Torsion spring - Stainless steel. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
Extension Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
CHC-SS - Socket-head screw - DIN 912 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
DIN 2097 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
CHC - Socket-head screw - DIN 912 - Steel quality class 12.9
HPC
03.08.2023
Extension Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
KK - Rounded end feather key - DIN 6885 - Steel
HPC
03.08.2023
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
Modèle 431933 - Turnbuckle 2 eyes - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
T39 - Extension spring- 1 metre - Steel
HPC
01.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청