품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1297-35 - Conc. const., univ. install. housing
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1297_35.prj},{NB=1297-35(2)},{CNSORDERNO=1297-35},{BZ=Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 408x308x235mm},{LOD=2},{L=408},{B=308},{T=235},{EO=344 x 234},{GE=215},{DS=>= 280},{WS=>= 280},{REM25=24},{REM32=20},{REM40=20},{REM50=12},{REM63=4},{LHL=1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu},{AN=8},{REM20=-},{GFABO=10},{IP=-},{OP=4},{CNSMASSEXACT=3.500},{CNSVOLUMEEXACT=32.214},{CNSEAN=4013456543843},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1297_35.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
EO
Example of application
[mm]
GE
Device installation depth
[mm]
DS
Ceiling thickness
[mm]
WS
Wall thickness
[mm]
REM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
REM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
REM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
REM50
Tube entries up to M50
ⁿ/ₐ
REM63
Tube entries up to M63
ⁿ/ₐ
LHL
max. output halogen luminaires
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
REM20
Tube entries up to M20
ⁿ/ₐ
GFABO
Installation opening
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[kg]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
1297-35
1297-35
Conc. const., univ. insta...
408
308
235
344 x 234
215
>= 280
>= 280
24
20
20
12
4
1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-...
8
-
10
3.500
32.214
4013456543843
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청