QFC-QF - Aluminum alloy quincunx coupling / screw clamping type / screw fixing type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfc-qf.prj},{NB=QFCAW-14X22-3X3},{CODE=QFCAW},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=polyurethane},{SUR=Anodizing_treatment},{YS=red},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=14},{L=22},{D1=3.000},{D2=3.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{PPATH=qfc-qf/assembiles/1qfc-qf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
YS
Spacer ring color
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N*m]
RT
Rated torque
[N*m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
ⁿ/ₐ
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QFCAW-14X22-3X3
QFCAW-14X22-3X3
QFCAW
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
polyurethane
Anodizing_treatment
red
Hexagon socket head cap s...
13.90
3.80
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.1
0.2
1
±0.6
19000
46
2.0*10^-7
10
QFAW-14X22-3X3
QFAW-14X22-3X3
QFAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
polyurethane
Anodizing_treatment
red
Hexagon socket set screw
13.90
3.80
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.1
0.2
1
±0.6
19000
46
2.0*10^-7
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청