KFP - Maniglia fissa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_fisse
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_fisse/kfp.prj},{NB=6352400},{SHA256=uE/IBl6KAqBm1mqpa54te0ukucB71xome4nhF1r5CjI=},{INAME=6352400},{NAME=6352400},{NNCUSTOM=KFP},{NTCUSTOM=Maniglia fissa},{NBCUSTOM=6352400},{LINACUSTOM=6352400},{STEPFILE=6352400_KFP63_M08x25.stp},{PNGFILE=KFP},{DWGFILE=KFP},{CODE=6352400},{MOD=KFP/63 M8x25},{L=63},{C=26},{A=25},{B=73},{H2=35},{G=14},{L1=25},{D=M 8},{WGT=30},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6351400
6351400
KFP/42 M6x15
42
20
19
50
25
11
15
M 6
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6351405
6351405
KFP/42 M6x20
42
20
19
50
25
11
20
M 6
12
Tecnopolimero nero, rinfo...
6352400
6352400
KFP/63 M8x25
63
26
25
73
35
14
25
M 8
30
Tecnopolimero nero, rinfo...
6353350
6353350
KFP/80 M8x20
80
33
30
92
45
17
20
M 8
52
Tecnopolimero nero, rinfo...
6353400
6353400
KFP/80 M10x30
80
33
30
92
45
17
30
M10
57
Tecnopolimero nero, rinfo...
6354400
6354400
KFP/100 M12x50
100
39
36
115
55
18
50
M12
121
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청