您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.21. - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2480.21./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_03/2480_21_asmtab.prj},{NB=2480.21.00050.050},{DOC=2480_21.pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=50},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{LN=92.000},{SD=12.000},{ZD=24.900},{GASVOL=0.019},{FA50=50.000},{P50=45.000},{GDFKZ50=grün},{FA100=100.000},{P100=90.000},{GDFKZ100=blau},{FA150=150.000},{P150=135.000},{GDFKZ150=rot},{FA200=200.000},{P200=180.000},{GDFKZ200=gelb},{PPATH=f12_01_03_99/2480_21_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
P
充气压力
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA50
开始弹力
[daN]
P50
充气压力
[bar]
GDFKZ50
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA100
开始弹力
[daN]
P100
充气压力
[bar]
GDFKZ100
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA150
开始弹力
[daN]
P150
充气压力
[bar]
GDFKZ150
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA200
开始弹力
[daN]
P200
充气压力
[bar]
GDFKZ200
弹力标记
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.21.00050.010
2480.21.00050.010
45.000
10.000
52.000
62.000
12.000
24.900
0.005
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.013
2480.21.00050.013
45.000
12.700
54.700
67.400
12.000
24.900
0.006
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.015
2480.21.00050.015
45.000
15.000
57.000
72.000
12.000
24.900
0.007
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.016
2480.21.00050.016
45.000
16.000
58.000
74.000
12.000
24.900
0.007
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.025
2480.21.00050.025
45.000
25.000
67.000
92.000
12.000
24.900
0.010
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.038
2480.21.00050.038
45.000
38.100
80.100
118.200
12.000
24.900
0.015
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.050
2480.21.00050.050
45.000
50.000
92.000
142.000
12.000
24.900
0.019
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.063
2480.21.00050.063
45.000
63.500
108.500
172.000
12.000
24.900
0.024
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.080
2480.21.00050.080
45.000
80.000
125.000
205.000
12.000
24.900
0.029
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.100
2480.21.00050.100
45.000
100.000
145.000
245.000
12.000
24.900
0.036
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00050.125
2480.21.00050.125
45.000
125.000
170.000
295.000
12.000
24.900
0.044
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00200.150
2480.21.00200.150
177.000
150.000
203.000
353.000
12.000
24.900
0.052
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00200.175
2480.21.00200.175
177.000
175.000
228.000
403.000
12.000
24.900
0.060
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
2480.21.00200.200
2480.21.00200.200
177.000
200.000
253.000
453.000
12.000
24.900
0.068
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求