magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HWS - 근접 센서 및 센서용 마운팅 부품
Festo
제품 (A - Z)
H
HWS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hws/hws_asmtab.prj},{NB=540780 HWS-25-MAB-M8---(0)},{TNR=540780},{TYP=HWS-25-MAB-M8},{INFO=2024-12-31},{NUTST=0},{BEFESTIGUNG1=348024},{BENNENUNG=BB},{DIN934=5.000},{SCHEIBE=414500},{DIN912D=0.000},{DIN912L=0.000},{PPATH=assemblies/hws_asmtpl.prj},{D1=M5},{D2=M5},{D3=0.000},{B1=27.000},{B2=3.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{H1=20.500},{H2=15.300},{H3=20.000},{H4=3.000},{H5=11.000},{L1=105.000},{L2=88.000},{L3=37.000},{L4=34.500},{L5=27.000},{L6=5.500},{L7=64.000},{L8=15.000},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.040},{EOLDATE=31.12.2024},{GTIN=4052568090524}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 31.에서 제품을 중단할 예정입니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
188968 HWS-18/25-M8
188968
HWS-18/25-M8
M4
M5
0.000
19.000
3.000
0.000
0.000
14.000
10.500
20.000
3.000
11.000
85.000
78.000
37.000
22.500
15.000
5.500
64.000
15.000
0.030
4052568078164
188969 HWS-40-M8
188969
HWS-40-M8
M5
M5
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
24.000
18.000
20.000
3.000
11.000
167.000
58.000
37.000
22.500
15.000
5.500
64.000
15.000
0.040
4052568078171
188970 HWS-63-M8
188970
HWS-63-M8
M8
M5
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
35.000
25.000
20.000
3.000
11.000
230.000
72.000
37.000
22.500
15.000
5.500
64.000
15.000
0.040
4052568078188
540780 HWS-25-MAB-M8
540780
HWS-25-MAB-M8
M5
M5
0.000
27.000
3.000
0.000
0.000
20.500
15.300
20.000
3.000
11.000
105.000
88.000
37.000
34.500
27.000
5.500
64.000
15.000
0.040
4052568090524
558057 HWS-EGC-M5
558057
HWS-EGC-M5
-
M5
8.400
0.000
3.000
25.500
18.000
0.000
35.000
25.000
0.000
45.000
0.000
0.000
135.000
20.000
35.000
0.000
0.000
0.000
0.110
4052568053772
558058 HWS-EGC-M8
558058
HWS-EGC-M8
-
M5
8.400
0.000
3.000
25.500
18.000
0.000
65.000
55.000
0.000
75.000
0.000
0.000
215.000
20.000
35.000
0.000
0.000
0.000
0.200
560517 HWS-EGC-M8:KURZ
560517
HWS-EGC-M8:KURZ
-
M5
8.400
0.000
3.000
25.500
15.000
0.000
20.000
11.000
0.000
71.000
0.000
0.000
37.000
25.000
12.500
0.000
0.000
0.000
0.058
4052568055820
570365 HWS-EGC-M8-B
570365
HWS-EGC-M8-B
-
M5
8.400
0.000
0.000
25.500
18.000
0.000
65.000
55.000
3.000
0.000
0.000
0.000
215.000
20.000
35.000
48.000
0.000
0.000
0.217
4052568058272
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청