피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGT-BS (m) - 스핀들 축, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
ELGT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elgt/elgt_asmtab.prj},{NB=8121224 ELGT-BS-90-50-10P---(0_high)},{BAU=90},{B1=90.000},{B2=100.000},{B3=45.000},{B4=25.000},{B5=40.000},{B6=0.000},{B7=72.000},{B8=90.000},{B9=5.000},{B10=72.000},{B11=90.000},{B12=80.000},{B13=8.400},{D1=46.000},{D2=30.500},{D6=5.000},{D8=5.000},{H1=90.000},{H2=57.500},{H3=94.600},{H4=87.700},{H7=25.000},{H8=65.000},{H11=66.000},{H12=63.000},{H13=43.700},{H14=10.000},{H15=43.500},{H16=28.500},{H17=6.050},{H18=25.500},{L2=123.500},{L3=31.500},{L4=15.000},{L5=25.900},{L6=81.500},{L7=14.500},{L8=150.000},{L9=100.000},{L10=2.500},{L11=131.500},{L12=50.000},{L13=60.000},{L14=120.000},{L15=29.000},{L16=2.000},{L17=20.000},{HUB=50},{HUBST=0.000},{SPI=10P},{ZUS=-},{ANTI=-},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D10
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H14
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
T1
[mm]
T6
[mm]
N
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8121224 ELGT-BS-90-50-10P
8121224
ELGT-BS
90
90.000
100.000
45.000
0.000
72.000
90.000
72.000
90.000
80.000
8.400
46.000
30.500
M6
M3
90.000
57.500
94.600
87.700
25.000
65.000
10.000
280.000
123.500
31.500
15.000
25.900
81.500
14.500
150.000
100.000
2.500
131.500
50.000
60.000
120.000
29.000
20.000
17.000
15.000
6.000
4
4.900
8121225 ELGT-BS-120-100-1...
8121225
ELGT-BS
120
120.000
132.000
60.000
130.000
100.000
122.000
0.000
122.000
112.000
8.400
46.000
30.500
M6
M3
90.000
44.000
87.600
88.000
11.500
65.000
18.000
316.000
118.000
31.500
15.000
25.900
81.500
11.500
135.000
100.000
2.500
131.500
100.000
60.000
110.000
35.500
26.000
19.000
15.000
6.000
6
6.499
8121226 ELGT-BS-160-100-1...
8121226
ELGT-BS
160
160.000
178.000
80.000
170.000
134.000
164.000
0.000
164.000
150.000
8.400
46.000
31.800
M6
M3
100.000
50.000
97.000
97.000
17.500
65.000
25.000
361.000
141.000
34.500
15.000
25.900
84.500
13.500
175.000
100.000
2.500
134.500
100.000
70.000
140.000
51.500
26.000
19.000
15.000
6.000
6
11.444
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청