피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRE - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DRE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dre/dre_ass.prj},{NB=190291 DRE-77-F10-Q10-FO-C---(0)},{TNR=190291},{TYP=DRE-77-F10-Q10-FO-C},{INFO=2017-03-31},{G=77},{FB=F10},{FZ=Q10},{FK=FO},{AS=-C},{ROT=0},{VERS=3.000},{L1=430.000},{L2=130.000},{L3=0.000},{L4=54.500},{B2=100.000},{B3=90.000},{H1=94.000},{H2=98.000},{H3=0.000},{H4=4.000},{H5=30.000},{D1=102.000},{D2=70},{D3=M10},{D5=24.000},{T1=16.000},{T2=6.000},{T3=25.000},{W=22.000},{SW1=22.000},{SW2=22.000},{BR=244.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DAPS-...-R - 반-회전 드라이브
Festo
25.06.2024
DFPD (m) - 반-회전 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
25.06.2024
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
25.06.2024
DAPS - 반-회전 드라이브
Festo
25.06.2024
DFPB - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
사이즈
ⁿ/ₐ
FB
Flange
ⁿ/ₐ
FZ
Number of springs
ⁿ/ₐ
FK
Spring actuated
ⁿ/ₐ
AS
Corrosion protection
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D5
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
189906 DRE-2-F03-Q06-FO
189906
DRE-2-F03-Q06-FO
2
F03
Q06
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189946 DRE-2-F03-Q06-FO-C
189946
DRE-2-F03-Q06-FO-C
2
F03
Q06
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189840 DRE-2-F03-Q06-FS
189840
DRE-2-F03-Q06-FS
2
F03
Q06
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189936 DRE-2-F03-Q06-FS-C
189936
DRE-2-F03-Q06-FS-C
2
F03
Q06
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189908 DRE-2-F03-Q08-FO
189908
DRE-2-F03-Q08-FO
2
F03
Q08
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189948 DRE-2-F03-Q08-FO-C
189948
DRE-2-F03-Q08-FO-C
2
F03
Q08
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189842 DRE-2-F03-Q08-FS
189842
DRE-2-F03-Q08-FS
2
F03
Q08
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189938 DRE-2-F03-Q08-FS-C
189938
DRE-2-F03-Q08-FS-C
2
F03
Q08
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189910 DRE-2-F03-Q10-FO
189910
DRE-2-F03-Q10-FO
2
F03
Q10
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189950 DRE-2-F03-Q10-FO-C
189950
DRE-2-F03-Q10-FO-C
2
F03
Q10
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189900 DRE-2-F03-Q10-FS
189900
DRE-2-F03-Q10-FS
2
F03
Q10
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189940 DRE-2-F03-Q10-FS-C
189940
DRE-2-F03-Q10-FS-C
2
F03
Q10
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189912 DRE-2-F03-Q12-FO
189912
DRE-2-F03-Q12-FO
2
F03
Q12
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189952 DRE-2-F03-Q12-FO-C
189952
DRE-2-F03-Q12-FO-C
2
F03
Q12
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189902 DRE-2-F03-Q12-FS
189902
DRE-2-F03-Q12-FS
2
F03
Q12
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189942 DRE-2-F03-Q12-FS-C
189942
DRE-2-F03-Q12-FS-C
2
F03
Q12
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189914 DRE-2-F03-Q14-FO
189914
DRE-2-F03-Q14-FO
2
F03
Q14
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189954 DRE-2-F03-Q14-FO-C
189954
DRE-2-F03-Q14-FO-C
2
F03
Q14
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189904 DRE-2-F03-Q14-FS
189904
DRE-2-F03-Q14-FS
2
F03
Q14
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189944 DRE-2-F03-Q06-FS-C
189944
DRE-2-F03-Q06-FS-C
2
F03
Q14
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
36.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
10.000
9.000
9.000
9.000
189907 DRE-2-F04-Q06-FO
189907
DRE-2-F04-Q06-FO
2
F04
Q06
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
42.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
12.000
11.000
9.000
11.000
189947 DRE-2-F04-Q06-FO-C
189947
DRE-2-F04-Q06-FO-C
2
F04
Q06
FO
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
42.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
12.000
11.000
9.000
11.000
189841 DRE-2-F04-Q06-FS
189841
DRE-2-F04-Q06-FS
2
F04
Q06
FS
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
42.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
12.000
11.000
9.000
11.000
189937 DRE-2-F04-Q06-FS-C
189937
DRE-2-F04-Q06-FS-C
2
F04
Q06
FS
-C
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
42.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
12.000
11.000
9.000
11.000
189909 DRE-2-F04-Q08-FO
189909
DRE-2-F04-Q08-FO
2
F04
Q08
FO
133.000
10.000
9.000
50.000
34.000
26.000
56.000
20.000
25.000
0.000
0.000
42.000
M5
0
0.000
6.000
7.000
12.000
11.000
9.000
11.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청