피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGST (m) - 미니 슬라이드, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DGST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgst/dgst_asmtab.prj},{NB=8073893 DGST-10-10-EA---(0-high)},{TNR=8073893},{TYP=DGST},{BAU=10},{HUB=10},{HUBST=0.000},{AUS=-},{DAEM=E},{POS=A},{BES=-},{SCH=-},{LODLEVEL=high},{L2MAX=19.500},{L3=8.000},{L4=31.000},{L5=8.000},{L6=10.000},{L7=8.900},{L9=6.600},{H1=29.000},{H2=21.000},{H3=8.000},{H4=4.000},{H5=10.000},{H6=1.500},{H7=7.000},{H8=20.000},{H9=5.000},{H10=0.000},{H11=12.250},{B1=50.000},{B2=20.750},{B3=20.000},{B4=40.000},{B5=0.000},{EE=M5},{D1=7.000},{D2=8.000},{D3=5.000},{D4=5.000},{G1=M5},{G2=M4},{G3=M4},{G4=M4},{G5=M3},{G6=M6x0.5},{T1=1.600},{T2=14.500},{T3=0.000},{T4=6.200},{T5=5.000},{T7=1.300},{T8=6.500},{T9=1.300},{T10=6.500},{T11=5.900},{XY12=3.500},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
LD1MIN
ⁿ/ₐ
LD1MAX
ⁿ/ₐ
LD2MAX
ⁿ/ₐ
LD2MIN
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L15
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
G3
나사산
ⁿ/ₐ
G4
나사산
ⁿ/ₐ
G5
나사산
ⁿ/ₐ
G6
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
D5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8073891 DGST-6-10-EA
8073891
DGST
6
A
48.000
9.000
15.950
19.450
11.000
5.000
22.000
6.000
8.000
8.500
0.000
5.800
0.000
40.000
16.000
31.000
0.000
20.000
14.500
5.500
2.500
7.000
1.500
4.500
10.000
5.000
0.000
9.350
35.000
14.400
10.000
30.000
0.000
M3
5.000
6.000
5.000
2.000
M4
M3
M3
M3
-
M4x0.5
1.300
8.900
0.000
4.000
4.000
4.000
1.300
4.500
0.000
0.000
4.600
6.000
3.000
1.500
0.000
0.093
8073892 DGST-8-10-EA
8073892
DGST
8
A
51.000
9.800
15.850
19.200
12.300
6.000
30.500
6.000
8.000
8.500
0.000
5.500
0.000
43.000
15.700
31.000
0.000
24.000
17.700
6.300
3.050
8.050
1.500
5.550
10.000
7.250
12.250
10.750
42.000
16.950
10.000
30.000
20.000
M5
5.000
6.000
5.000
5.000
M4
M3
M3
M3
M3
M5x0.5
1.300
11.500
0.000
5.000
4.500
5.500
1.300
4.500
1.300
0.000
5.000
7.000
4.000
1.500
0.000
0.134
8073893 DGST-10-10-EA
8073893
DGST
10
A
66.000
11.700
17.250
21.300
15.000
8.000
31.000
8.000
10.000
8.900
17.900
6.600
15.600
56.000
24.600
45.700
0.000
29.000
21.000
8.000
4.000
10.000
1.500
7.000
20.000
5.000
0.000
12.250
50.000
20.750
20.000
40.000
0.000
M5
7.000
8.000
5.000
5.000
M5
M4
M4
M4
M3
M6x0.5
1.600
14.500
0.000
6.200
5.000
4.500
1.300
6.500
1.300
6.500
5.900
8.000
5.000
2.000
0.000
0.254
8073894 DGST-12-10-EA
8073894
DGST
12
A
66.000
11.300
18.650
21.400
13.800
10.000
36.000
8.000
10.000
10.700
19.500
7.000
15.800
56.000
20.600
43.000
0.000
36.000
26.500
9.500
5.900
11.900
1.500
8.900
20.000
9.500
0.000
14.500
60.000
24.500
20.000
40.000
0.000
M5
7.000
8.000
5.000
7.000
M5
M4
M4
M4
M4
M8x1
1.600
19.800
0.000
7.000
5.500
5.200
1.300
6.500
1.600
8.000
7.000
10.000
6.000
2.500
0.000
0.406
8073895 DGST-16-10-EA
8073895
DGST
16
A
73.000
13.000
19.200
23.350
17.000
12.000
39.000
10.000
12.000
14.200
23.000
6.700
15.500
61.000
21.150
48.500
6.200
40.000
30.000
10.000
5.750
14.750
1.500
10.250
20.000
11.550
0.000
16.500
66.000
26.250
20.000
55.000
0.000
M5
9.000
10.000
5.000
7.000
M6
M4
M5
M5
M4
M10x1
2.100
20.800
0.000
6.000
5.000
7.200
1.300
8.000
1.600
8.000
6.300
13.000
8.000
3.000
0.000
0.480
8073896 DGST-20-10-EA
8073896
DGST
20
A
97.000
13.600
20.500
23.500
16.500
14.500
51.000
10.000
12.500
16.500
30.500
8.000
22.000
84.500
39.500
70.000
5.500
49.000
36.500
12.500
8.700
17.700
2.500
13.200
20.000
15.500
0.000
16.000
85.000
34.500
40.000
70.000
0.000
G1/8
12.000
11.000
12.000
12.000
M8
M5
M5
M5
M5
M12x1
2.600
31.200
20.000
8.000
8.500
8.000
2.600
8.000
2.600
10.000
9.100
15.000
10.000
4.000
0.000
1.019
8073897 DGST-25-10-EA
8073897
DGST
25
A
102.000
15.600
21.550
25.800
19.500
17.500
65.000
12.000
14.500
16.500
31.500
10.500
25.500
87.500
36.500
69.200
4.200
60.000
44.500
15.500
11.000
21.000
2.500
16.000
40.000
10.000
0.000
21.000
104.000
42.000
40.000
80.000
0.000
G1/8
12.000
11.000
12.000
12.000
M8
M6
M6
M6
M6
M14x1
2.600
37.200
20.000
9.500
8.000
11.000
2.600
10.000
2.600
13.000
8.800
18.000
10.000
4.000
0.000
2.133
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청