품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_21
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_21/32_215.prj},{NB=emile_maurin_32-215-5-20},{REF=32-215-5-20},{D1=5.0},{L1=20},{L2=0.80},{L3=0.63},{R1=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
m6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 32-215-1-4
32-215-1-4
1.0
4
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-1-5
32-215-1-5
1.0
5
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-1-6
32-215-1-6
1.0
6
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-1-8
32-215-1-8
1.0
8
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-1-10
32-215-1-10
1.0
10
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-1-12
32-215-1-12
1.0
12
0.20
0.12
1.0
Emile Maurin 32-215-11-4
32-215-11-4
1.5
4
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-5
32-215-11-5
1.5
5
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-6
32-215-11-6
1.5
6
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-8
32-215-11-8
1.5
8
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-10
32-215-11-10
1.5
10
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-12
32-215-11-12
1.5
12
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-11-16
32-215-11-16
1.5
16
0.30
0.20
1.5
Emile Maurin 32-215-2-4
32-215-2-4
2.0
4
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-5
32-215-2-5
2.0
5
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-6
32-215-2-6
2.0
6
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-8
32-215-2-8
2.0
8
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-10
32-215-2-10
2.0
10
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-12
32-215-2-12
2.0
12
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-14
32-215-2-14
2.0
14
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-16
32-215-2-16
2.0
16
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-18
32-215-2-18
2.0
18
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-20
32-215-2-20
2.0
20
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-2-24
32-215-2-24
2.0
24
0.35
0.25
2.0
Emile Maurin 32-215-21-4
32-215-21-4
2.5
4
0.40
0.30
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-23 - Goupille cylindrique taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
03105 - Goupille de positionnement extractible, formes A et C
norelem
30.05.2024
07144 - Pied large à rotule
norelem
30.05.2024
Modèle 32-275 - Goupille élastique fendue série épaisse - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 218703 - Goupille cylindrique - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 24300 - Vis à tête fraisée à six pans creux - ISO 10642 - Acier Clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210101 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée inox A2 - DIN 933...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 32-290 - Goupille pour douille de positionnement - cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 16-230 - Vis papillon - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-071 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Sans é...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
07330 - Anneau élastique pour arbres DIN 471
norelem
30.05.2024
Modèle 216508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청