피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 43941 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Tiges filetées
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/tige_filete/classe_8.8/43941.prj},{NB=emile_maurin_4394120},{REF=4394120},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{D=20},{P=2.50},{D3=16.933},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 439415
439415
Acier zingué classe 8.8
5
0.80
4.019
1000
Emile Maurin 439416
439416
Acier zingué classe 8.8
6
1.00
4.773
1000
Emile Maurin 439418
439418
Acier zingué classe 8.8
8
1.25
6.466
1000
Emile Maurin 4394110
4394110
Acier zingué classe 8.8
10
1.50
8.160
1000
Emile Maurin 4394112
4394112
Acier zingué classe 8.8
12
1.75
9.853
1000
Emile Maurin 4394114
4394114
Acier zingué classe 8.8
14
2.00
11.546
1000
Emile Maurin 4394116
4394116
Acier zingué classe 8.8
16
2.00
13.546
1000
Emile Maurin 4394118
4394118
Acier zingué classe 8.8
18
2.50
14.933
1000
Emile Maurin 4394120
4394120
Acier zingué classe 8.8
20
2.50
16.933
1000
Emile Maurin 4394122
4394122
Acier zingué classe 8.8
22
2.50
18.933
1000
Emile Maurin 4394124
4394124
Acier zingué classe 8.8
24
3.00
20.319
1000
Emile Maurin 4394127
4394127
Acier zingué classe 8.8
27
3.00
23.319
1000
Emile Maurin 4394130
4394130
Acier zingué classe 8.8
30
3.50
25.706
1000
Emile Maurin 4394133
4394133
Acier zingué classe 8.8
33
3.50
28.706
1000
Emile Maurin 4394136
4394136
Acier zingué classe 8.8
36
4.00
31.093
1000
Emile Maurin 4394139
4394139
Acier zingué classe 8.8
39
4.00
34.093
1000
Emile Maurin 4394142
4394142
Acier zingué classe 8.8
42
4.50
36.479
1000
Emile Maurin 4394145
4394145
Acier zingué classe 8.8
45
4.50
39.479
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43400ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Ny...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22016 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated 200 hsst
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle B2-CPM - Crémaillère à pas métrique rectangulaire à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Reference 70601 - Plain washer large type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Model 43011 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010G5A - Hexagon nut - ISO 4032 8 class geomet® 500a
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청