您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-F Profil - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
Winkel-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/winkel_verschraubung/ds_s_f_profil.prj},{NB=F4LL},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=F4LL},{BZ=S-F 4-LL/ZN},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Winkel-Verschraubung},{S1=10},{S2=9},{L2=21},{I2=11.0},{GEW=2.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XFLSP},{G=6.000},{LK2=15.000},{L3=8.000},{A=0.800},{M=8.000},{P=1.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{H1=11.500},{L4=4.000},{HIDE=1},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_f_profil_asmtpl.prj},{BESTNR1=F4LL},{BESTNR2=F4LL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
F4LL
S-F 4-LL/ZN
4
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
10
9
21
11.0
Zink-Nickel
Stahl
F6L
DS-F 6-L/ZN
6
L / PN 500
Winkel Verschraubung
14
12
27
12.0
Zink-Nickel
Stahl
F6LL
S-F 6-LL/ZN
6
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
12
11
21
9.5
Zink-Nickel
Stahl
F6S
DS-F 6-S/ZN
6
S / PN 800
Winkel Verschraubung
17
14
31
16.0
Zink-Nickel
Stahl
F8L
DS-F 8-L/ZN
8
L / PN 500
Winkel Verschraubung
17
14
29
14.0
Zink-Nickel
Stahl
F8LL
S-F 8-LL/ZN
8
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
14
12
23
11.5
Zink-Nickel
Stahl
F8S
DS-F 8-S/ZN
8
S / PN 800
Winkel Verschraubung
19
17
32
17.0
Zink-Nickel
Stahl
F10L
DS-F 10-L/ZN
10
L / PN 500
Winkel Verschraubung
19
17
30
15.0
Zink-Nickel
Stahl
F10S
DS-F 10-S/ZN
10
S / PN 800
Winkel Verschraubung
22
19
34
17.5
Zink-Nickel
Stahl
F12LL
S-F 12-LL/ZN
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
19
17
29
17.0
Zink-Nickel
Stahl
F12S
DS-F 12-S/ZN
12
S / PN 630
Winkel Verschraubung
24
22
38
21.5
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求