Fig. B3104CTC - Clevis Hanger - PVC Coated (TOLCO Fig. 81PVC) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3104ctc_asmtab.prj},{NB=B3104CTC-2},{BPN=B3104CT},{PS=2.00000000},{FINISH=Dura-Copper},{A=3/8-16},{A1=0.37500},{D=3.37500000},{DMM=85.7},{E=2.50000000},{EMM=63.5},{F=1.75000000},{FMM=44.4},{DL=250},{DLKN=1.11},{AWT=35},{AWTKG=15.9},{PSTEXT=2},{LOD=},{SCREWPN=1/4-20x3HHCS},{NUTPN=0.25000},{PPATH=parts/b3104ct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
A - Rod Size
[인치]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
D - Rod Take-Out
[인치]
DMM
D - Rod Take-Out
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
F - Adjustment
[인치]
FMM
F - Adjustment
[mm]
DL
Design Load
[lbs.]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3104CTC-1/2
B3104CTC-1/2
1/2
13
Dura-Copper
3/8-16
2.127
54.0
1.847
46.9
1 1/8
28.6
2 1/2
63.5
3/8
9.5
150
0.67
12
5.4
B3104CTC-3/4
B3104CTC-3/4
3/4
19
Dura-Copper
3/8-16
2.252
57.2
1.845
46.9
1 1/8
28.6
2 1/2
63.5
7/16
11.1
250
1.11
12
5.4
B3104CTC-1
B3104CTC-1
1
25
Dura-Copper
3/8-16
2.600
66.1
2.069
52.6
1 5/16
33.3
2 1/2
63.5
9/16
14.3
250
1.11
22
10.0
B3104CTC-1-1/4
B3104CTC-1-1/4
1 1/4
32
Dura-Copper
3/8-16
2.881
73.2
2.256
57.3
1 9/16
39.7
2 1/2
63.5
9/16
14.3
250
1.11
24
10.9
B3104CTC-1-1/2
B3104CTC-1-1/2
1 1/2
38
Dura-Copper
3/8-16
3.600
91.5
2.788
70.8
2 1/16
52.4
2 1/2
63.5
15/16
23.8
250
1.11
30
13.6
B3104CTC-2
B3104CTC-2
2
51
Dura-Copper
3/8-16
5.163
131.2
4.132
105.0
3 3/8
85.7
2 1/2
63.5
1 3/4
44.4
250
1.11
35
15.9
B3104CTC-2-1/2
B3104CTC-2-1/2
2 1/2
64
Dura-Copper
1/2-13
6.101
155.0
4.819
122.4
3 15/16
100.0
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
350
1.55
80
36.3
B3104CTC-3
B3104CTC-3
3
76
Dura-Copper
1/2-13
6.444
163.7
4.913
124.8
4
101.6
2 1/2
63.5
2 1/16
52.4
350
1.55
88
39.9
B3104CTC-3-1/2
B3104CTC-3-1/2
3 1/2
89
Dura-Copper
1/2-13
6.788
172.4
5.007
127.2
4 1/8
104.8
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
350
1.55
94
42.6
B3104CTC-4
B3104CTC-4
4
102
Dura-Copper
1/2-13
7.319
185.9
5.288
134.3
4 3/8
111.1
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
400
1.78
116
52.6
B3104CTC-5
B3104CTC-5
5
127
Dura-Copper
1/2-13
8.945
227.2
6.414
162.9
5 3/4
146.0
2 1/2
63.5
2 1/2
63.5
550
2.44
208
94.3
B3104CTC-6
B3104CTC-6
6
152
Dura-Copper
5/8-11
10.258
260.6
7.196
182.8
6 1/2
165.1
2 1/2
63.5
3
76.2
550
2.44
247
112.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B3170CT - Adjustable Swivel Hanger for Copper Tubing (TOLCO Fig. 202)
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. 200C - "Trimline" Adjustable Band Hanger with Plastic Coated (Cooper B...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. 200 - "Trimline" Adjustable Band Hanger (Cooper B-Line Fig. B3170NF)
Eaton B-Line
17.10.2023
B3170CTC - Adjustable Swivel Hanger for Copper Tubing - Plastic Coated
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. 200F - "Trimline" Adjustable Band Hanger with Felt Lining (Cooper B-Li...
Eaton B-Line
17.10.2023
Squar Flange type SMK series
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
Fig. B3109 - Flat Top Clevis Hanger - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3100 - Standard Clevis Hanger (TOLCO Fig.1) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. 200H - Heavy Duty Band Hanger (For Trapeze)
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3104F - Light-Duty Clevis Hanger - Felt Lined - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3171 - Adjustable Swivel Ring
Eaton B-Line
17.10.2023
Support Bases Only - Dura-Blok Rooftop Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. BL1400 - Hanger
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3690C - PVC Coated J-Hanger for Pipe or Conduit (TOLCO Fig. 3PVC)
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청