카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVW-M - Adjustable elbow couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_evw_m_asmtab.prj},{NB=C-EVW 42 LM },{BEZ1=EVW 42 LM},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=M48X2},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40.0},{L3=75.0},{L4=22},{L6=63},{S1=50},{S2=60},{S3=55},{PPATH=assemblies/c_evw_m_asmtpl.prj},{KGEINZEL=104.1},{KGM1=21.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVW 06 LM
C-EVW 06 LM
L
315
6
M10x1
4
4
14
19
12.0
34.5
8
27
12
14
14
4.6
CONEXA C-EVW 08 LM
C-EVW 08 LM
L
315
8
M12X1,5
6
6
17
21
14.0
37.5
12
29
12
17
17
7.5
CONEXA C-EVW 10 LM
C-EVW 10 LM
L
315
10
M14X1,5
8
7
19
22
15.0
40.0
12
30
14
19
19
9.4
CONEXA C-EVW 12 LM
C-EVW 12 LM
L
315
12
M16X1,5
10
9
21
24
17.0
42.0
12
32
17
22
22
12.9
CONEXA C-EVW 15 LM
C-EVW 15 LM
L
250
15
M18X1,5
12
11
23
28
21.0
46.0
12
36
19
27
24
20.5
CONEXA C-EVW 18 LM
C-EVW 18 LM
L
250
18
M22X1,5
15
14
27
31
23.5
50.0
14
40
24
32
27
29.6
CONEXA C-EVW 22 LM
C-EVW 22 LM
L
160
22
M26X1,5
19
18
31
35
27.5
55.0
16
44
27
36
32
40.3
CONEXA C-EVW 28 LM
C-EVW 28 LM
L
160
28
M33X2
24
23
39
38
30.5
61.0
18
47
36
41
41
58.9
CONEXA C-EVW 35 LM
C-EVW 35 LM
L
160
35
M42X2
30
30
49
45
34.5
68.5
20
56
41
50
50
92.6
CONEXA C-EVW 42 LM
C-EVW 42 LM
L
160
42
M48X2
36
36
55
51
40.0
75.0
22
63
50
60
55
125.7
CONEXA C-EVW 06 SM
C-EVW 06 SM
S
400
6
M12X1,5
4
4
17
23
16.0
40.0
12
31
12
17
17
9
CONEXA C-EVW 08 SM
C-EVW 08 SM
S
400
8
M14X1,5
5
5
19
24
17.0
43.0
12
32
14
19
19
12.2
CONEXA C-EVW 10 SM
C-EVW 10 SM
S
400
10
M16X1,5
7
7
21
25
17.5
46.0
12
34
17
22
22
16.5
CONEXA C-EVW 12 SM
C-EVW 12 SM
S
400
12
M18X1,5
8
8
23
29
21.5
50.0
12
38
17
24
24
21
CONEXA C-EVW 14 SM
C-EVW 14 SM
S
400
14
M20X1,5
10
10
25
30
22.0
54.0
14
40
19
27
27
28.6
CONEXA C-EVW 16 SM
C-EVW 16 SM
S
400
16
M22X1,5
12
12
27
33
24.5
56.0
14
43
24
30
27
34.4
CONEXA C-EVW 20 SM
C-EVW 20 SM
S
400
20
M27X2
16
16
32
37
26.5
65.0
16
48
27
36
32
53.4
CONEXA C-EVW 25 SM
C-EVW 25 SM
S
250
25
M33X2
20
20
39
42
30.0
73.0
18
54
36
46
41
101.4
CONEXA C-EVW 30 SM
C-EVW 30 SM
S
160
30
M42X2
25
25
49
49
35.5
78.5
20
62
41
50
50
138
CONEXA C-EVW 38 SM
C-EVW 38 SM
S
160
38
M48X2
32
32
55
57
41.0
89.0
22
72
50
60
55
202.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청