Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
YUEYI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yueyi/q199b.prj},{NB=Q199B816},{D=M8},{D1=16.4},{D1MAX=16.4},{D1MIN=15.6},{K=3.2},{KMAX=3.2},{KMIN=2.8},{E=2.25},{EMAX=2.25},{EMIN=1.75},{F=5.3},{FMAX=5.3},{FMIN=4.7},{H=1.1},{HMAX=1.1},{HMIN=0.9},{D2=14.0},{D2MAX=14},{D2MIN=13},{R=0.4~0.9},{A=5.0},{HA=9},{L=16},{M=8.000},{P=1.250},{RMAX=0.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
[mm]
D1MIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
E
[mm]
EMAX
[mm]
EMIN
[mm]
F
[mm]
FMAX
[mm]
FMIN
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
D2
[mm]
D2MAX
[mm]
D2MIN
[mm]
R
[mm]
A
max
[mm]
HA
dia.for hole assembly(re.)
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Q199B510
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
10
5.000
Q199B512
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
12
5.000
Q199B516
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
16
5.000
Q199B520
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
20
5.000
Q199B525
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
25
5.000
Q199B530
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
30
5.000
Q199B612
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
12
6.000
Q199B616
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
16
6.000
Q199B620
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
20
6.000
Q199B625
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
25
6.000
Q199B630
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
30
6.000
Q199B635
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
35
6.000
Q199B640
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
40
6.000
Q199B816
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
16
8.000
Q199B820
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
20
8.000
Q199B825
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
25
8.000
Q199B830
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
30
8.000
Q199B835
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
35
8.000
Q199B840
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
40
8.000
Q199B845
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
45
8.000
Q199B850
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
50
8.000
Q199B1020
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
20
10.000
Q199B1025
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
25
10.000
Q199B1030
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
30
10.000
Q199B1035
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
35
10.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - Hexagon bolts with slot on head-Product A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 582 - Ring nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6174-2000 - Hexagon thin nuts(unchamfered)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청