您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9123.3-2000 TI - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.3-2000
tg1
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.3-2000/tg1/gb9123.3-2000t1.prj},{NB=Blank flanges DN150-PN40 T GB/T9123.3-2000},{IDNR=},{PN=40},{DN=150},{DD=300.000},{K=250.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{D=211.000},{X=203.000},{Y=204.000},{Z=182.000},{W=183.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=28.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN10-PN16 T GB/T 9123...
16
10
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
法兰盖 DN15-PN16 T GB/T 9123...
16
15
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
法兰盖 DN20-PN16 T GB/T 9123...
16
20
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
法兰盖 DN25-PN16 T GB/T 9123...
16
25
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
法兰盖 DN32-PN16 T GB/T 9123...
16
32
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
法兰盖 DN40-PN16 T GB/T 9123...
16
40
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
法兰盖 DN50-PN16 T GB/T 9123...
16
50
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN65-PN16 T GB/T 9123...
16
65
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN80-PN16 T GB/T 9123...
16
80
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN100-PN16 T GB/T 912...
16
100
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
22.000
法兰盖 DN125-PN16 T GB/T 912...
16
125
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
22.000
法兰盖 DN150-PN16 T GB/T 912...
16
150
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
24.000
法兰盖 DN200-PN16 T GB/T 912...
16
200
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
266.000
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
24.000
法兰盖 DN250-PN16 T GB/T 912...
16
250
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
319.000
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
26.000
法兰盖 DN300-PN16 T GB/T 912...
16
300
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
370.000
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
28.000
法兰盖 DN350-PN16 T GB/T 912...
16
350
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
429.000
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
30.000
法兰盖 DN400-PN16 T GB/T 912...
16
400
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
480.000
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
32.000
法兰盖 DN450-PN16 T GB/T 912...
16
450
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
548.000
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
40.000
法兰盖 DN500-PN16 T GB/T 912...
16
500
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
609.000
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
44.000
法兰盖 DN600-PN16 T GB/T 912...
16
600
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
720.000
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
44.000
法兰盖 DN700-PN16 T GB/T 912...
16
700
910.000
840.000
36.000
24.000
M33
794.000
777.000
778.000
750.000
751.000
5.000
4.000
48.000
法兰盖 DN800-PN16 T GB/T 912...
16
800
1025.000
950.000
39.000
24.000
M36
901.000
882.000
883.000
855.000
856.000
5.000
4.000
52.000
法兰盖 DN900-PN16 T GB/T 912...
16
900
1125.000
1050.000
39.000
28.000
M36
1001.000
987.000
988.000
960.000
961.000
5.000
4.000
58.000
法兰盖 DN1000-PN16 T GB/T 91...
16
1000
1255.000
1170.000
42.000
28.000
M39
1112.000
1092.000
1094.000
1060.000
1062.000
6.000
5.000
64.000
法兰盖 DN1200-PN16 T GB/T 91...
16
1200
1485.000
1390.000
48.000
32.000
M45
1328.000
1292.000
1294.000
1260.000
1262.000
6.000
5.000
76.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9123.3-2000 TGI - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 MF - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 MI - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2PASB1016 - Plain welding flanges 01B-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
NORI 160 ZXLF/ZXSF 带执行机构接口 - 带压盖填料的截止阀
KSB
11.04.2024
GB/T9123.2-2000 FI - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 FII - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
X - Blank flanges
Düker
14.06.2024
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
GB/T9123.3-2000 GI - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8200 - Seal with steel insert, PN 16
HAWLE
23.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求