GB/T 9115.1-2000 PN160 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn16.0mpa/gb9115.1-2000pn16.0mparf.prj},{NB=Flanges DN50-PN160 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{F=2},{C=38},{H=75},{NN=90},{NNII=90},{S=6.0},{H1=10},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN160 RF GB/...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
2
24
45
32
32
3.0
6
3
Flanges DN15-PN160 RF GB/...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
2
26
45
34
34
3.2
6
3
Flanges DN20-PN160 RF GB/...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
2
30
52
42
42
3.6
6
4
Flanges DN25-PN160 RF GB/...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
2
32
58
52
52
3.6
8
4
Flanges DN32-PN160 RF GB/...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
2
34
60
60
60
3.6
8
5
Flanges DN40-PN160 RF GB/...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
2
36
64
70
70
4.0
10
5
Flanges DN50-PN160 RF GB/...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
2
38
75
90
90
6.0
10
5
Flanges DN65-PN160 RF GB/...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
2
42
82
108
108
7.0
12
6
Flanges DN80-PN160 RF GB/...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
2
46
86
120
120
7.0
12
6
Flanges DN100-PN160 RF GB...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
2
52
100
150
150
8.0
12
6
Flanges DN125-PN160 RF GB...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
2
56
115
180
180
10.5
14
6
Flanges DN150-PN160 RF GB...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
2
62
128
210
210
12.5
14
8
Flanges DN200-PN160 RF GB...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
2
66
140
278
278
16.0
16
8
Flanges DN250-PN160 RF GB...
250
273.0
273
515
430
42
12
M39
345
2
76
155
340
340
20.0
18
10
Flanges DN300-PN160 RF GB...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
2
88
175
400
400
22.2
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청