您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN160 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn16.0mpa/gb9115.1-2000pn16.0mparf.prj},{NB=Flanges DN50-PN160 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{F=2},{C=38},{H=75},{NN=90},{NNII=90},{S=6.0},{H1=10},{R=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN160 RF GB/T 91...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
2
24
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN160 RF GB/T 91...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
2
26
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN160 RF GB/T 91...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
2
30
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN160 RF GB/T 91...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
2
32
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN160 RF GB/T 91...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
2
34
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN160 RF GB/T 91...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
2
36
64
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN160 RF GB/T 91...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
2
38
75
90
90
6.0
10
5
法兰 DN.65-PN160 RF GB/T 91...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
2
42
82
108
108
7.0
12
6
法兰 DN.80-PN160 RF GB/T 91...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
2
46
86
120
120
7.0
12
6
法兰 DN.100-PN160 RF GB/T 9...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
2
52
100
150
150
8.0
12
6
法兰 DN.125-PN160 RF GB/T 9...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
2
56
115
180
180
10.5
14
6
法兰 DN.150-PN160 RF GB/T 9...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
2
62
128
210
210
12.5
14
8
法兰 DN.200-PN160 RF GB/T 9...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
2
66
140
278
278
16.0
16
8
法兰 DN.250-PN160 RF GB/T 9...
250
273.0
273
515
430
42
12
M39
345
2
76
155
340
340
20.0
18
10
法兰 DN.300-PN160 RF GB/T 9...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
2
88
175
400
400
22.2
18
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2R_S10 - ANSI WELDED CONCENTRIC reducers SCH10S Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9115.2-2000 PN100 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN63 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, ISO, s...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SGPFR, SUTFR - 低压用拧入型接头 同径法兰
Misumi
29.05.2023
HG/T 20592-2009 PL PN16 RF - 板式平焊法兰
Chinese Manufacturers
19.04.2022
GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MXF461.15-0.6_BPZ:MXF461.15-0.6
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
17.06.2024
GB/T 9114-2000 PN16 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求