피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
HUR(L) series - Driving components/oil pressure cylinder
CHELIC
Cylinders
Clamping cylinder
Swing clamp cylinder
HUR(L) Hydraulic swing clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/rotary_clamping_cylinder/hur_l_series/hur_asmtab.prj},{NB=HUR-32x15(0,0)},{MODEL=HUR},{CIRT=},{BORE=32},{STROKE=15},{CT=},{POS=0},{RA=0},{ST=26},{A=89},{A1=115},{B=85},{G1=81},{G2=160},{I=Ø50},{J=56},{K=44},{L=Ø6.8},{PPATH=assemblies/hur_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
STROKE
Standard stroke
[mm]
ST
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
E3
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
O
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
HUR-25x13
25
13
22
79
101
124
-
76
27
-
15
27
15
-
M10x1.5
-
-
10
74
140
-
Ø46
52
40
Ø6.8
PT 1/8
-
50
8
17
46
-
-
-
Ø15
Ø18
13
HUR-32x15
32
15
26
89
115
140
-
85
30
-
17
31
17
-
M10x1.5
-
-
10
81
160
-
Ø50
56
44
Ø6.8
PT 1/8
-
55
10
19
52
-
-
-
Ø17
Ø20
14
HUR-40x15
40
15
26
94
120
148
-
90
30
-
18
31
17
-
M10x1.5
-
-
10
86
160
-
Ø54
63
48
Ø9
PT 1/8
-
60
12
19
57
-
-
-
Ø19
Ø22.4
15
HUR-50x17
50
17
30
104
134
166
-
100
34
-
20
37
19
-
M12x1.75
-
-
12
96
180
-
Ø66
72
57
Ø9
PT 1/4
-
65
15
21.5
63.5
-
-
-
Ø21
Ø28
16
HUR-63x17
63
17
30
109
139
175
-
105
34
-
23
48
24
-
M16x2.0
-
-
15
114
200
-
Ø80
88
70
Ø11
PT 1/4
-
75
17
22
68
-
-
-
Ø27
Ø35
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청