피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
6014
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6014/6014.prj},{NB=6014-126215-3/2-Wege-Klein-Magnetventil},{BUNR=126215},{WW=D},{DN=2},{LTA=G1/4},{KV=0,11},{DB=0-10},{WKST=MS},{LEIS=8},{SPFR=230/50},{HB=HA17},{CNSMASSEXACT=0.421}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LEIS
Power fo coil
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6014-125329-3/2-way Solen...
125329
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/DC
0
0.333
6014-125331-3/2-way Solen...
125331
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/50
0
0.330
6014-126137-3/2-way Solen...
126137
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
110/50
0
0.324
6014-125332-3/2-way Solen...
125332
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
230/50
0
0.325
6014-125333-3/2-way Solen...
125333
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.332
6014-125334-3/2-way Solen...
125334
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/50
0
0.328
6014-125335-3/2-way Solen...
125335
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
110/50
0
0.325
6014-125336-3/2-way Solen...
125336
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
230/50
0
0.326
6014-125348-3/2-way Solen...
125348
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.435
6014-126138-3/2-way Solen...
126138
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/50
0
0.433
6014-126139-3/2-way Solen...
126139
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
110/50
0
0.428
6014-126140-3/2-way Solen...
126140
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
230/50
0
0.426
6014-125341-3/2-way Solen...
125341
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
24/DC
0
0.331
6014-125340-3/2-way Solen...
125340
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
24/50
0
0.327
6014-126141-3/2-way Solen...
126141
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
110/50
0
0.323
6014-125342-3/2-way Solen...
125342
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
230/50
0
0.325
6014-126142-3/2-way Solen...
126142
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
24/DC
0
0.435
6014-126143-3/2-way Solen...
126143
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
24/50
0
0.430
6014-126144-3/2-way Solen...
126144
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
110/50
0
0.004
6014-126145-3/2-way Solen...
126145
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
230/50
0
0.427
6014-126195-3/2-way Solen...
126195
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/DC
0
0.333
6014-126196-3/2-way Solen...
126196
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/50
0
0.327
6014-126197-3/2-way Solen...
126197
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
110/50
0
0.322
6014-125355-3/2-way Solen...
125355
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
230/50
0
0.325
6014-125357-3/2-way Solen...
125357
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.335
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6014AP - Manifold
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Buerkert
20.10.2021
6013 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
6281 - 2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Buerkert
08.12.2023
6014eexi - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
6014pl - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
8697 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT proce...
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
6011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
21.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
8170 - Ultrasonic Level Transmitter - Remote Controlled
Buerkert
08.12.2023
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청