카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DIN - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2104-ISO-clamp-branch
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2104/2104dinschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 11850},{DN1=40},{D1=41,0x1,5 },{LTA1=SD46},{DN2=15},{D2=19,0x1,5 },{LTA2=SD42},{ANTG=050},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD46},{LTA2G=SD42},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=187},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8695-8697'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-SC40-SC40-050 N...
08
DIN 11850
4
6,0x1,0
SC40
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC41-SC41-050 N...
08
DIN 11850
6
8,0x1,0
SC41
6
8,0x1,0
SC41
050
2104-DN08-SC47-SC40-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC47-SC42-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
8
10,0x1,0
SC42
050
2104-DN08-SC48-SC40-050 N...
08
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN15-SC48-SC43-050 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
050
2104-DN15-SC48-SC43-070 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
070
2104-DN25-SC45-SC45-070 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC48-SC45-070 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC45-SC45-090 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN25-SC48-SC45-090 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN40-SC45-SC46-090 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC48-SC46-090 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC45-SC46-130 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN40-SC48-SC46-130 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN50-SC48-SC48-130 N...
50
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
50
52,0x1,5
SC48
130
2104-DN08-SD40-SD40-050 N...
08
DIN 11850
10
13,0x1,5
SD40
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN08-SD43-SD40-050 N...
08
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN15-SD42-SD42-050 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD43-SD42-050 N...
15
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD44-SD42-050 N...
15
DIN 11850
25
29,0x1,5
SD44
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD45-SD42-050 N...
15
DIN 11850
32
35,0x1,5
SD45
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD46-SD42-050 N...
15
DIN 11850
40
41,0x1,5
SD46
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD47-SD42-050 N...
15
DIN 11850
50
53,0x1,5
SD47
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD42-SD42-070 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청