피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20661 - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.130 Self-clinching threaded studs
BN 20661 - FHL - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_130/bn_20661/fhl_fhls.prj},{NB=3800957},{BNARTNR=3800957},{BNARTNR1=300119730},{BN=20661},{WVIS=Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert},{L=8},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=4.65},{D3=4.1},{A=2.4},{SM=1.0},{MRL=4.3},{NDM=4.0},{KDM=3.141},{WX='FHL', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert', 'FHLS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L1=0.4640},{L2=0.4000},{L3=0.2000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3802050
3802050
300119715
FHL-M2.5-6
FHL
Steel hardened, galvanize...
6
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3801968
3801968
300119716
FHL-M2.5-8
FHL
Steel hardened, galvanize...
8
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3801435
3801435
300119717
FHL-M2.5-10
FHL
Steel hardened, galvanize...
10
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3802077
3802077
300119718
FHL-M2.5-12
FHL
Steel hardened, galvanize...
12
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3801103
3801103
300119719
FHL-M2.5-15
FHL
Steel hardened, galvanize...
15
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3800896
3800896
300119720
FHL-M2.5-18
FHL
Steel hardened, galvanize...
18
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
3607671
3607671
300119721
FHL-M3-6
FHL
Steel hardened, galvanize...
6
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3579961
3579961
300119722
FHL-M3-8
FHL
Steel hardened, galvanize...
8
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3801603
3801603
300119723
FHL-M3-10
FHL
Steel hardened, galvanize...
10
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3802001
3802001
300119724
FHL-M3-12
FHL
Steel hardened, galvanize...
12
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3801576
3801576
300119725
FHL-M3-15
FHL
Steel hardened, galvanize...
15
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3801156
3801156
300119726
FHL-M3-18
FHL
Steel hardened, galvanize...
18
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3801281
3801281
300119727
FHL-M3-20
FHL
Steel hardened, galvanize...
20
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3800724
3800724
300119728
FHL-M3-25
FHL
Steel hardened, galvanize...
25
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
3801806
3801806
300119729
FHL-M4-6
FHL
Steel hardened, galvanize...
6
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3800957
3800957
300119730
FHL-M4-8
FHL
Steel hardened, galvanize...
8
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3802174
3802174
300119731
FHL-M4-10
FHL
Steel hardened, galvanize...
10
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3802140
3802140
300119732
FHL-M4-12
FHL
Steel hardened, galvanize...
12
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3800643
3800643
300119733
FHL-M4-15
FHL
Steel hardened, galvanize...
15
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3800665
3800665
300119734
FHL-M4-18
FHL
Steel hardened, galvanize...
18
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3801311
3801311
300119735
FHL-M4-20
FHL
Steel hardened, galvanize...
20
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3802109
3802109
300119736
FHL-M4-25
FHL
Steel hardened, galvanize...
25
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3801229
3801229
300119737
FHL-M4-30
FHL
Steel hardened, galvanize...
30
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3800861
3800861
300119738
FHL-M4-35
FHL
Steel hardened, galvanize...
35
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
3800996
3800996
300142686
FHL-M5-8
FHL
Steel hardened, galvanize...
8
M5
5.00
5.90
5.1
2.7
1.0
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청