피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 673 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 672, BN 673 Split spring lock washers with flat end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_672_673/bn_673.prj},{NB=BN 673 1253832 helical spring lock washer with flat end M10},{CNSORDERNO=1253832},{BNARTNR=1253832},{BNNORM1=DIN 127 B},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=M10},{D1MIN=10.200},{D1MAX=10.700},{D2MAX=18.100},{S=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1MIN
min.
[mm]
D1MAX
max.
[mm]
D2MAX
max.
[mm]
S
Height
[mm]
BN 673 1253727 helical sp...
1253727
DIN 127 B
Stainless steel A4
M2
2.100
2.400
4.400
0.500
BN 673 1253743 helical sp...
1253743
DIN 127 B
Stainless steel A4
M2,5
2.600
2.900
5.100
0.600
BN 673 1253778 helical sp...
1253778
DIN 127 B
Stainless steel A4
M3
3.100
3.400
6.200
0.800
BN 673 1253786 helical sp...
1253786
DIN 127 B
Stainless steel A4
M3,5
3.600
3.900
6.700
0.800
BN 673 1253794 helical sp...
1253794
DIN 127 B
Stainless steel A4
M4
4.100
4.400
7.600
0.900
BN 673 1253808 helical sp...
1253808
DIN 127 B
Stainless steel A4
M5
5.100
5.400
9.200
1.200
BN 673 1253816 helical sp...
1253816
DIN 127 B
Stainless steel A4
M6
6.100
6.500
11.800
1.600
BN 673 1253824 helical sp...
1253824
DIN 127 B
Stainless steel A4
M8
8.100
8.500
14.800
2.000
BN 673 1253832 helical sp...
1253832
DIN 127 B
Stainless steel A4
M10
10.200
10.700
18.100
2.200
BN 673 1253840 helical sp...
1253840
DIN 127 B
Stainless steel A4
M12
12.200
12.700
21.100
2.500
BN 673 1253859 helical sp...
1253859
DIN 127 B
Stainless steel A4
M14
14.200
14.700
24.100
3.000
BN 673 1253867 helical sp...
1253867
DIN 127 B
Stainless steel A4
M16
16.200
17.000
27.400
3.500
BN 673 1806718 helical sp...
1806718
DIN 127 B
Stainless steel A4
M18
18.200
19.000
29.400
3.500
BN 673 1253875 helical sp...
1253875
DIN 127 B
Stainless steel A4
M20
20.200
21.200
33.600
4.000
BN 673 1806726 helical sp...
1806726
DIN 127 B
Stainless steel A4
M22
22.500
23.500
35.900
4.000
BN 673 1253883 helical sp...
1253883
DIN 127 B
Stainless steel A4
M24
24.500
25.500
40.000
5.000
BN 673 1253891 helical sp...
1253891
DIN 127 B
Stainless steel A4
M27
27.500
28.500
43.000
5.000
BN 673 1806734 helical sp...
1806734
DIN 127 B
Stainless steel A4
M30
30.500
31.700
48.200
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청