피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully threaded (~ISO 7380-2), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 2058 Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_2058/bn_2058.prj},{NB=BN 2058 3780766 hexalobular socket button head screw with collar M5x20},{CNSORDERNO=3780766},{BNARTNR=3780766},{BNNORM1=~ISO 7380-2},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=20.000},{DK=11.800},{DK1=8.800},{K=2.800},{C=1.000},{R1=0.450},{R2=5.500},{A1=1.600},{DA=5.700},{F=0.900},{NR=X25},{A=4.500},{T=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
max.
[mm]
DK1
~
[mm]
K
max.
[mm]
C
~
[mm]
R1
min.
[mm]
A1
max.
[mm]
DA
max.
[mm]
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
BN 2058 3780744 hexalobul...
3780744
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
6.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780745 hexalobul...
3780745
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
8.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780746 hexalobul...
3780746
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
10.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780747 hexalobul...
3780747
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
12.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780748 hexalobul...
3780748
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
16.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780749 hexalobul...
3780749
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
20.000
7.000
5.200
1.700
0.800
0.300
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 2058 3780750 hexalobul...
3780750
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
6.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780751 hexalobul...
3780751
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
8.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780752 hexalobul...
3780752
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
10.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780753 hexalobul...
3780753
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
12.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780754 hexalobul...
3780754
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
16.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780755 hexalobul...
3780755
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
20.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780756 hexalobul...
3780756
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
4.000
3.141
0.700
25.000
9.400
7.200
2.200
0.800
0.400
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 2058 3780757 hexalobul...
3780757
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
8.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780758 hexalobul...
3780758
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
10.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780764 hexalobul...
3780764
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
12.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780765 hexalobul...
3780765
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
16.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780766 hexalobul...
3780766
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
20.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780767 hexalobul...
3780767
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
25.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780768 hexalobul...
3780768
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
5.000
4.019
0.800
30.000
11.800
8.800
2.800
1.000
0.450
1.600
5.700
4.500
1.500
BN 2058 3780769 hexalobul...
3780769
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
6.000
4.773
1.000
8.000
13.700
10.000
3.300
1.200
0.500
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 2058 3780770 hexalobul...
3780770
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
6.000
4.773
1.000
10.000
13.700
10.000
3.300
1.200
0.500
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 2058 3780771 hexalobul...
3780771
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
6.000
4.773
1.000
12.000
13.700
10.000
3.300
1.200
0.500
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 2058 3780772 hexalobul...
3780772
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
6.000
4.773
1.000
16.000
13.700
10.000
3.300
1.200
0.500
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 2058 3780773 hexalobul...
3780773
~ISO 7380-2
Stainless steel A2
6.000
4.773
1.000
20.000
13.700
10.000
3.300
1.200
0.500
2.000
6.800
5.600
1.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 2111 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 17 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20367 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, full...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
BN 2098 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully t...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 5687 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threade...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 15857 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
BN 4853 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청