피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 94 - Edelstahl A4
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 94 - Splinte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640974141/640974828.prj},{NB=94A42,522},{ARTIKELNUMMER=94A42,522},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/60/4f/din_94_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-10-04-01},{AMAX=2.5},{AMIN=1.25},{B=5.0},{CMAX=4.6},{CMIN=4.0},{D1MAX=2.3},{D1MIN=2.1},{DD=2,5},{DD1=2,5},{LMAXA=23.00},{LMINA=21.00},{LAENGEL=22},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 1234},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 94A4840
94A4840
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,336
94A46,336
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
37.25
34.75
36
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4545
94A4545
23-10-04-01
4.0
2.00
10.0
9.2
8.0
4.6
4.4
5
5
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,610
94A41,610
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
10.75
9.25
10
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4863
94A4863
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
64.50
61.50
63
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4220
94A4220
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
21.00
19.00
20
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,380
94A46,380
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
81.50
78.50
80
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,340
94A46,340
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4218
94A4218
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
18.90
17.10
18
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,612
94A41,612
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
12.90
11.10
12
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41032
94A41032
23-10-04-01
6.3
3.20
20.0
19.0
16.6
9.5
9.3
10
10
33.25
30.75
32
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,345
94A46,345
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41045
94A41045
23-10-04-01
6.3
3.20
20.0
19.0
16.6
9.5
9.3
10
10
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,520
94A42,520
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
21.00
19.00
20
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4856
94A4856
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
57.50
54.50
56
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,525
94A42,525
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
26.00
24.00
25
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4210
94A4210
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
10.75
9.25
10
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,632
94A41,632
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
33.25
30.75
32
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4245
94A4245
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,516
94A42,516
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
16.90
15.10
16
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,645
94A41,645
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,622
94A41,622
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
23.00
21.00
22
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A48100
94A48100
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
101.75
98.25
100
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4850
94A4850
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
51.25
48.75
50
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,518
94A42,518
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
18.90
17.10
18
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
DIN 94 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 94 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 914 - Linch pins (~DIN 11023), zinc plated yellow
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 935 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 916 - Cotter pins double (~DIN 11024), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청