피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0099 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07172.prj},{NB=B0099.508X16},{BESTBLOHM=B0099.508X16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{B=16},{D=M 8},{D1=18.0},{L=16},{LS=0.00},{LG=0},{K=8.1},{SW=13},{FESTKL=10.9},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0099.406X12
B0099.406X12
Steel
Galvanized
12
M 6
14.2
12
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X16
B0099.406X16
Steel
Galvanized
16
M 6
14.2
16
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X20
B0099.406X20
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
20
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0075
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X25
B0099.406X25
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
25
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X30
B0099.406X30
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
30
7.00
12
6.6
10
8.8
0.0101
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X12
B0099.408X12
Steel
Galvanized
12
M 8
18.0
12
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0134
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X16
B0099.408X16
Steel
Galvanized
16
M 8
18.0
16
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0144
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X20
B0099.408X20
Steel
Galvanized
20
M 8
18.0
20
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0157
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X25
B0099.408X25
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
25
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X30
B0099.408X30
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
30
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0192
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X35
B0099.408X35
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
35
6.75
13
8.1
13
8.8
0.0196
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X40
B0099.408X40
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
40
11.75
18
8.1
13
8.8
0.0219
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X50
B0099.408X50
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
50
21.75
28
8.1
13
8.8
0.0270
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X60
B0099.408X60
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
60
31.75
38
8.1
13
8.8
0.0306
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X20
B0099.410X20
Steel
Galvanized
20
M10
22.3
20
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0258
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X25
B0099.410X25
Steel
Galvanized
25
M10
22.3
25
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0281
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X30
B0099.410X30
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
30
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0292
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X35
B0099.410X35
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
35
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0305
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X40
B0099.410X40
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
40
6.50
14
10.4
16
8.8
0.0353
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X50
B0099.410X50
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
50
16.50
24
10.4
16
8.8
0.0420
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X20
B0099.412X20
Steel
Galvanized
20
M12
26.6
20
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0361
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X25
B0099.412X25
Steel
Galvanized
25
M12
26.6
25
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0414
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X30
B0099.412X30
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
30
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0448
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X40
B0099.412X40
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
40
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0518
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X50
B0099.412X50
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
50
11.25
20
11.8
18
8.8
0.0625
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청