카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
S 500 - ISO forces, reduced height
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/s/s_500_asmtab.prj},{NB=S500-125--(0)},{VERS=500},{CU=125},{L=300},{LMIN=175},{RC=2},{D=45},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=694},{F1P=825},{V=141.0},{A=100},{E=MIN},{F=MIN},{G=MIN},{D1NDM=MIN},{D1DUB=MIN},{CH=MIN},{ED=1.000},{S2=3.14159},{V2=0.14129},{P2=150},{OSM=MIN},{SPM=40},{ARTNR=S500-125},{CODE=S500-125-A},{CODENIT=AR/C5-125.1},{S=3.14},{W=1.35},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
ⁿ/ₐ
S
Surface
[cm2]
W
Weight
[Kg]
S500-006--(0)
S500-006
6
62
56
2
45
150
20
470
579
648
12.0
3.14
0.54
S500-013--(0)
S500-013
13
76
63
2
45
150
20
470
622
714
20.0
3.14
0.58
S500-019--(0)
S500-019
19
88
69
2
45
150
20
470
645
749
26.0
3.14
0.62
S500-025--(0)
S500-025
25
100
75
2
45
150
20
470
660
772
32.0
3.14
0.67
S500-038--(0)
S500-038
38
126
88
2
45
150
20
470
680
802
45.0
3.14
0.77
S500-050--(0)
S500-050
50
150
100
2
45
150
20
470
690
819
57.0
3.14
0.85
S500-063--(0)
S500-063
63
176
113
2
45
150
20
470
669
786
78.0
3.14
0.90
S500-080--(0)
S500-080
80
210
130
2
45
150
20
470
678
799
96.0
3.14
1.01
S500-100--(0)
S500-100
100
250
150
2
45
150
20
470
687
813
116.0
3.14
1.16
S500-125--(0)
S500-125
125
300
175
2
45
150
20
470
694
825
141.0
3.14
1.35
S500-006N--(0)
S500-006N
6
62
56
2
45
0
20
0
0
0
12.0
3.14
0.54
S500-013N--(0)
S500-013N
13
76
63
2
45
0
20
0
0
0
20.0
3.14
0.58
S500-019N--(0)
S500-019N
19
88
69
2
45
0
20
0
0
0
26.0
3.14
0.62
S500-025N--(0)
S500-025N
25
100
75
2
45
0
20
0
0
0
32.0
3.14
0.67
S500-038N--(0)
S500-038N
38
126
88
2
45
0
20
0
0
0
45.0
3.14
0.77
S500-050N--(0)
S500-050N
50
150
100
2
45
0
20
0
0
0
57.0
3.14
0.85
S500-063N--(0)
S500-063N
63
176
113
2
45
0
20
0
0
0
78.0
3.14
0.90
S500-080N--(0)
S500-080N
80
210
130
2
45
0
20
0
0
0
96.0
3.14
1.01
S500-100N--(0)
S500-100N
100
250
150
2
45
0
20
0
0
0
116.0
3.14
1.16
S500-125N--(0)
S500-125N
125
300
175
2
45
0
20
0
0
0
141.0
3.14
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청