카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type BK without rest position (knob), with lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN717
GN717 NI
GN717 BK
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn717/gn717_ni/gn717_bk/gn717bk_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN717-5-M8x1-BK-NI (deactivated-5)},{ARTNR=GN717-5-M8x1-BK-NI},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-BK-NI},{NORMNR=GN 717},{POS=0},{ABSTAND=5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=5},{D2=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D3=18},{D4=16},{E=9.2},{L1=40.0},{L2=5.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{L6=43.5},{L7=9.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S1=2.000},{PPATH=gn717bk_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0123},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{AB=5},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.05 / Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
ANM
max.tightening torque
[Nm]
FEDERDRUCK
initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-3-M6-BK-NI
3
M6
12
6.9
30.0
3.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
0.0036
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-3-M6x0,75-BK-NI
3
M6x0,75
12
6.9
30.0
3.5
12
4.5
10.0
6
3
3
12
0.0052
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-4-M6-BK-NI
4
M6
12
6.9
30.5
4.0
12
4.5
10.0
6
2
3
12
0.0050
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-4-M8x1-BK-NI
4
M8x1
16
9.2
39.5
4.5
16
6.0
13.5
8
8
5
24
0.0118
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-5-M8-BK-NI
5
M8
16
9.2
40.0
5.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
0.0120
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-5-M8x1-BK-NI
5
M8x1
16
9.2
40.0
5.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
0.0123
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-5-M10x1-BK-NI
5
M10x1
18
11.5
42.5
5.0
16
6.0
13.5
10
22
5
24
0.0200
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-6-M10-BK-NI
6
M10
18
11.5
49.0
6.0
20
7.5
17.0
10
15
5
21
0.0240
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-6-M12x1,5-BK-NI
6
M12x1,5
21
13.8
52.0
6.0
20
7.5
16.5
12
38
5
21
0.0340
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-8-M12-BK-NI
8
M12
21
13.8
59.0
8.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
0.0380
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-8-M12x1,5-BK-NI
8
M12x1,5
21
13.8
59.0
8.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
0.0390
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-8-M16x1,5-BK-NI
8
M16x1,5
25
19.6
63.5
8.0
24
9.0
20.5
17
80
6
22
0.0730
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN71...
GN717-10-M16x1,5-BK-NI
10
M16x1,5
25
19.6
67.5
10.0
26
9.0
22.5
17
80
4
27
0.0620
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청