피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Control Valve (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Control valves
Control valve, Pneumatic actuated Type AV
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_control_valves/pne_contv_av/double_acting_asmtab.prj},{NB=ACVVFUEFA01501},{CNSORDERNO=ACVVFUEFA01501},{STD=ANSI},{NDMM=15},{NDINCH=1/2},{A=259},{A1=130},{A2=150},{A3=70},{P=1/4},{L=160},{T=12},{D1=-},{H=334},{VERS=1},{H1=51},{PPATH=../../control_valve_air_type/parts_double_acting/double_acting_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ACVVFUEF101501
ACVVFUEF101501
JIS
15
1/2
259
130
150
70
1/4
160
12
-
334
51
ACVVFUEF102501
ACVVFUEF102501
JIS
25
1
259
130
150
70
1/4
184
14
-
365
63
ACVVFUEF105001
ACVVFUEF105001
JIS
50
2
256
229
-
-
1/4
200
16
147
381
77.5
ACVVFUEF106501
ACVVFUEF106501
JIS
80
3.15
261
230
-
-
1/4
240
18
147
420
92.5
ACVVFUEF110001
ACVVFUEF110001
JIS
100
4
266
230
-
-
1/4
290
18
208
477
105.0
ACVVFUEFA01501
ACVVFUEFA01501
ANSI
15
1/2
259
130
150
70
1/4
160
12
-
334
51
ACVVFUEFA02501
ACVVFUEFA02501
ANSI
25
1
259
130
150
70
1/4
184
14
-
365
63
ACVVFUEFA05001
ACVVFUEFA05001
ANSI
50
2
256
229
-
-
1/4
200
16
147
381
76.2
ACVVFUEFA06501
ACVVFUEFA06501
ANSI
80
3.15
-
-
-
-
1/4
240
-
-
420
-
ACVVFUEFA10001
ACVVFUEFA10001
ANSI
100
4
-
-
-
-
1/4
290
-
-
477
-
ACVVFUEFD01501
ACVVFUEFD01501
DIN
15
1/2
259
130
150
70
1/4
160
12
-
334
51
ACVVFUEFD02501
ACVVFUEFD02501
DIN
25
1
259
130
150
70
1/4
184
14
-
365
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청