피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6541 - Fastening kit for hook end and counterholder
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Chain Clamping Set
Powered by
CAD모델 선택
{amf/emsp/1106_sp/amf6541_assmtab.prj},{NB=AMF376582},{BESTNR=376582},{A=22},{LH=55},{LG=-},{M=M16},{FKL=8.8},{GEW=305},{CTN=84662020},{EAN=4020772376581},{VERS4762=1655},{VERS508=1622},{PPATH=amf6541_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
for T-Slot
[mm]
LH
6540H
[mm]
LG
6540G
[mm]
M
Thread
[mm]
FKL
Tensile strength class
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
BESTNR.
84251
14
-
25
M12
8.8
78
84662020
4020772084257
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376483
14
35
-
M12
8.8
84
84662020
4020772376482
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84269
16
-
30
M12
8.8
95
84662020
4020772084264
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376509
16
40
-
M12
8.8
113
84662020
4020772376505
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84277
18
-
35
M12
8.8
131
84662020
4020772084271
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376525
18
40
-
M12
8.8
136
84662020
4020772376529
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84285
18
-
35
M16
8.8
168
84662020
4020772084288
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376541
18
45
-
M16
8.8
184
84662020
4020772376543
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84293
20
-
40
M16
8.8
216
84662020
4020772084295
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376566
20
50
-
M16
8.8
231
84662020
4020772376567
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84343
22
-
45
M16
8.8
290
84662020
4020772084349
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376582
22
55
-
M16
8.8
305
84662020
4020772376581
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
84350
24
-
45
M16
8.8
374
84662020
4020772084356
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
376608
24
55
-
M16
8.8
389
84662020
4020772376604
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568518
22
-
55
M20
8.8
376
84662020
4020772529154
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568523
22
65
-
M20
8.8
401
84662020
4020772529208
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568519
24
-
55
M20
8.8
456
84662020
4020772529161
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568524
24
70
-
M20
8.8
493
84662020
4020772529215
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568520
28
-
65
M20
8.8
601
84662020
4020772529178
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568525
28
75
-
M20
8.8
625
84662020
4020772529222
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568521
28
-
60
M24
8.8
689
84662020
4020772529185
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568526
28
70
-
M24
8.8
725
84662020
4020772529239
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568522
36
-
70
M24
8.8
1100
84662020
4020772529192
yes
no
14.06.2023
yes
BESTNR.
568527
36
80
-
M24
8.8
1125
84662020
4020772529246
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6315GN - Forked clamp with shoe
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6540G - Counter catch
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6970 - Bore clamp, hydraulic, centric, Single-acting, with spring retur...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6540H - Hook end, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청