您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GBB : 雙外螺紋直通 - 雙外螺紋直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gbb_series.prj},{NB=GBB0202},{TT=},{RA=1/4\"},{RB=1/4\"},{LA=6.5},{LB=6.5},{C=21.0},{H=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
RA
ⁿ/ₐ
RB
接管口徑
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
GBB0101
GBB0101
1/8"
1/8"
5.5
5.5
15.5
10
GBB0102
GBB0102
1/4"
1/8"
6.5
5.5
20.0
14
GBB0103
GBB0103
3/8"
1/8"
7.0
5.5
21.5
19
GBB0202
GBB0202
1/4"
1/4"
6.5
6.5
21.0
14
GBB0203
GBB0203
3/8"
1/4"
7.0
6.5
22.5
19
GBB0204
GBB0204
1/2"
1/4"
8.5
6.5
24.5
22
GBB0303
GBB0303
3/8"
3/8"
7.0
7.0
23.5
19
GBB0304
GBB0304
1/2"
3/8"
8.5
7.0
25.0
22
GBB0404
GBB0404
1/2"
1/2"
9.5
8.5
27.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GPC : 螺紋直通 - 螺紋直通
AirTAC
21.07.2022
GBZ : 外六角堵頭 - 外六角堵頭
AirTAC
20.05.2020
GBD : 內外螺紋直通 - 內外螺紋直通
AirTAC
20.05.2020
GPM : 穿板直通 - 穿板直通
AirTAC
21.07.2022
GPL: L型螺紋兩通 - L型螺纹二通
AirTAC
21.07.2022
bb:雙外螺紋直通 - 雙外螺紋直通
AirTAC
13.05.2020
GBU : 雙內螺紋直通 - 雙內螺紋直通
AirTAC
20.05.2020
GBKC:鎖母直通 - 鎖母直通
AirTAC
21.07.2022
GBSLM : 微型消聲器 - 微型消聲器
AirTAC
13.05.2020
GBPC : 全金屬螺紋直通 - 全金屬螺紋直通
AirTAC
21.07.2022
GPE : T型三通 - T型三通
AirTAC
21.07.2022
6TV底座 - 電磁阀底座
AirTAC
19.07.2022
GBSL : 通用型消聲器 - 通用型消聲器
AirTAC
13.05.2020
GAUGE - 壓力錶
AirTAC
19.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求