피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
241.1 - Pressure reducing valve V82
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/241_1.prj},{NB=AGRU_35241103221_Pressure reducing valve V82_with gauge guard/stainless_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35241103221},{M=35241103221},{BILDCODE=241.1},{WEIGHT=1.625},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Pressure reducing valve V82},{EXT_BEZ_2=with gauge guard/stainless},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=190.000},{D=100.000},{H=170.000},{B=40.000},{P=10.000},{X1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
P
[bar]
AGRU_35241102021_Pressure...
35241102021
35241102021
241.1
0.095
20 - SDR21 MOP 10 bar
20
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
20.000
0.500
15.000
1.900
150.000
70.000
130.000
30.000
10.000
AGRU_35241102521_Pressure...
35241102521
35241102521
241.1
1.679
25 - SDR21 MOP 10 bar
25
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
25.000
0.750
20.000
1.900
190.000
100.000
170.000
40.000
10.000
AGRU_35241103221_Pressure...
35241103221
35241103221
241.1
1.625
32 - SDR21 MOP 10 bar
32
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
32.000
1.000
25.000
2.400
190.000
100.000
170.000
40.000
10.000
AGRU_35241104021_Pressure...
35241104021
35241104021
241.1
3.935
40 - SDR21 MOP 10 bar
40
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
40.000
1.250
32.000
2.400
240.000
130.000
230.000
55.000
10.000
AGRU_35241105021_Pressure...
35241105021
35241105021
241.1
3.865
50 - SDR21 MOP 10 bar
50
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
50.000
1.500
40.000
3.000
240.000
130.000
230.000
55.000
10.000
AGRU_35241106321_Pressure...
35241106321
35241106321
241.1
5.265
63 - SDR21 MOP 10 bar
63
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
63.000
2.000
50.000
3.000
260.000
155.000
285.000
75.000
10.000
AGRU_35241107521_Pressure...
35241107521
35241107521
241.1
13.340
75 - SDR21 MOP 6 bar
75
Pressure reducing valve V...
with gauge guard/stainles...
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
75.000
2.500
65.000
3.600
300.000
190.000
350.000
100.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청