피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
174 - E-End Cap
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/174.prj},{NB=AGRU_70174020011_E-End Cap_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_200 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70174020011},{M=70174020011},{BILDCODE=174},{WEIGHT=5.210},{DIMENSIONLANG=200 SDR 17-11},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=E-End Cap},{EXT_BEZ_2=MOP water 16bar/gas 10bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=200.000},{L=215.500},{D=245.000},{D1=127.000},{T=105.000},{X1=70111}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_70174006311_E-End Ca...
70174006311
70174006311
174
0.350
63 SDR 17-11
63
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
63.000
124.500
83.000
59.000
62.000
70111
AGRU_70174007511_E-End Ca...
70174007511
70174007511
174
0.500
75 SDR 17-11
75
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
75.000
139.500
97.000
65.500
68.500
70111
AGRU_70174009011_E-End Ca...
70174009011
70174009011
174
0.690
90 SDR 17-11
90
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
90.000
138.500
112.000
72.000
68.000
70111
AGRU_70174011011_E-End Ca...
70174011011
70174011011
174
1.230
110 SDR 17-11
110
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
110.000
149.000
136.000
83.000
73.000
70111
AGRU_70174012511_E-End Ca...
70174012511
70174012511
174
1.620
125 SDR 17-11
125
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
125.000
169.500
155.000
91.000
83.500
70111
AGRU_70174014011_E-End Ca...
70174014011
70174014011
174
2.174
140 SDR 17-11
140
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
140.000
180.000
180.000
99.000
88.500
70111
AGRU_70174016011_E-End Ca...
70174016011
70174016011
174
2.920
160 SDR 17-11
160
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
160.000
180.000
197.000
107.500
88.000
70111
AGRU_70174018011_E-End Ca...
70174018011
70174018011
174
3.920
180 SDR 26-11
180
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
180.000
199.500
221.000
119.000
97.500
70111
AGRU_70174020011_E-End Ca...
70174020011
70174020011
174
5.210
200 SDR 17-11
200
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
200.000
215.500
245.000
127.000
105.000
70111
AGRU_70174022511_E-End Ca...
70174022511
70174022511
174
7.200
225 SDR 17-11
225
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
225.000
229.000
275.000
142.000
112.000
70111
AGRU_70174025011_E-End Ca...
70174025011
70174025011
174
8.840
250 SDR 26-11
250
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
250.000
238.000
310.000
155.000
116.500
70111
AGRU_70174028011_E-End Ca...
70174028011
70174028011
174
12.660
280 SDR 26-11
280
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
280.000
249.000
346.000
180.000
121.500
70111
AGRU_70174031511_E-End Ca...
70174031511
70174031511
174
15.620
315 SDR 26-11
315
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
315.000
259.000
386.000
187.000
127.500
70111
AGRU_70174002011_E-End Ca...
70174002011
70174002011
174
0.038
20 SDR 7.4
20
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
20.000
73.500
30.000
37.000
36.000
70100
AGRU_70174002511_E-End Ca...
70174002511
70174002511
174
0.053
25 SDR 11-7.4
25
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
25.000
79.500
35.000
39.000
39.500
70100
AGRU_70174003211_E-End Ca...
70174003211
70174003211
174
0.079
32 SDR 11
32
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
32.000
86.500
42.000
43.000
43.000
70100
AGRU_70174004011_E-End Ca...
70174004011
70174004011
174
0.114
40 SDR 17-11
40
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
40.000
97.500
53.000
44.000
48.000
70100
AGRU_70174005011_E-End Ca...
70174005011
70174005011
174
0.200
50 SDR 17-11
50
E-End Cap
MOP water 16bar/gas 10bar
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
50.000
108.500
66.500
53.000
54.000
70100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
066 - Tee
agru
15.09.2022
173 - E-Coupler
agru
10.10.2022
065 - Tee reduced
agru
06.10.2022
175 - E-Tee reduced
agru
10.10.2022
177 - E-Reducer concentric
agru
06.12.2023
176 - E-Tee
agru
10.10.2022
278 - Tapping Saddle with screw cap
agru
13.09.2023
068 - MULTI-Bend 90°
agru
07.10.2022
171 - E-Elbow 90°
agru
10.10.2022
180 - Brass-R-female thread
agru
06.12.2023
062 - Stub Flange DIN
agru
06.10.2022
292.0 - High pressure flange DIN PN25
agru
15.09.2022
14.014 - Backing Ring DIN
agru
12.10.2022
007 - Reducer concentric
agru
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청