您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N7663 - 带隔离圈的黄铜件
Agathon
iso_din_aag
滚轴导套
N7663 带隔离圈的黄铜制滚珠笼
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/rk/n7663/n7663_k-ms.prj},{NB=N7663 Messing mit Sicherungsring 7663.032.105Din},{IDNR=7663.032.105},{D1=32},{D2=40},{L2=105},{L3=4.0},{R=132},{CO=37950},{C=24200},{DI=32.5},{DA=39.5},{D3=37.0},{D4=4.0},{L4=1.85},{L5=11},{L6=86},{L7=8},{W=Rolle D4x4},{AGATHON=N7663},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.332},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
R
滚轴环的数量
[mm]
CO
Tragzahl statisch
[N]
C
Tragzahl dynamisch
[N]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.025.095
25
31
95
3.5
100
22500
14500
ok
0.167
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.075
32
40
75
4.0
84
24150
15400
ok
0.245
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.085
32
40
85
4.0
96
27600
17600
ok
0.271
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.105
32
40
105
4.0
132
37950
24200
ok
0.332
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.100
40
48
100
4.0
128
37600
24000
ok
0.435
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.115
40
48
115
4.0
144
42300
27000
ok
0.445
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.165
40
48
165
4.0
240
70500
45000
ok
0.635
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.050.140
50
58
140
4.0
234
68900
44200
ok
0.670
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.050.185
50
58
185
4.0
324
95400
61200
ok
0.875
8482.9900
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求