피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
VB6A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (AC)
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Contactors
Mini Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/contactors/mini_contactors/vb6a.prj},{NB=abb_GJL1211919R8105_VB6A-30-10-P-85 Mini Rev.Contactor 380-415V 40-450Hz},{PN=GJL1211919R8105},{TYPEX=1},{CTN=85365080},{EXTTYPE=VB6A-30-10-P-85},{INVDES=VB6A-30-10-P-85 Mini Rev.Contactor 380-415V 40-450Hz},{DES=Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (AC)},{LCP=Active},{DESCSHORT=VB6A-30-10-P-85 Mini Rev.Contactor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product ID
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[V]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[V]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF001393
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
[A]
EF001392
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
[A]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF011960
Rated operation power NEMA
[kW]
EF001375
Number of normally closed contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF001374
Number of normally open contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF006979
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ABB - GJL1211911R0101 + V...
GJL1211911R0101
VB6A-30-10-01
VB6A-30-10-01 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614052705
GJL1211911R0101
Reversing contactor
24 - 24
24 - 24
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R0102 + V...
GJL1211911R0102
VB6A-30-10-02
VB6A-30-10-02 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614052712
GJL1211911R0102
Reversing contactor
42 - 42
42 - 42
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R0103 + V...
GJL1211911R0103
VB6A-30-10-03
VB6A-30-10-03 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614215254
GJL1211911R0103
Reversing contactor
48 - 48
48 - 48
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R4105 + V...
GJL1211911R4105
VB6A-30-10-45
VB6A-30-10-45 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614081965
GJL1211911R4105
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R8100 + V...
GJL1211911R8100
VB6A-30-10-80
VB6A-30-10-80 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614153211
GJL1211911R8100
Reversing contactor
220 - 240
220 - 220
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R8104 + V...
GJL1211911R8104
VB6A-30-10-84
VB6A-30-10-84 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614155536
GJL1211911R8104
Reversing contactor
110 - 127
110 - 110
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211911R8105 + V...
GJL1211911R8105
VB6A-30-10-85
VB6A-30-10-85 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10 mini rever...
4013614156571
GJL1211911R8105
Reversing contactor
380 - 415
380 - 380
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10
ABB - GJL1211913R8104 + V...
GJL1211913R8104
VB6A-30-10-F-84
VB6A-30-10-F-84 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-F mini rev...
4013614189500
GJL1211913R8104
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-10-F
ABB - GJL1211919R0101 + V...
GJL1211919R0101
VB6A-30-10-P-01
VB6A-30-10-P-01 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-P mini rev...
4013614052781
GJL1211919R0101
Reversing contactor
24 - 24
24 - 24
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10-P
ABB - GJL1211919R0103 + V...
GJL1211919R0103
VB6A-30-10-P-03
VB6A-30-10-P-03 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-P mini rev...
4013614215278
GJL1211919R0103
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-10-P
ABB - GJL1211919R8100 + V...
GJL1211919R8100
VB6A-30-10-P-80
VB6A-30-10-P-80 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-P mini rev...
4013614153266
GJL1211919R8100
Reversing contactor
220 - 240
220 - 220
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10-P
ABB - GJL1211919R8104 + V...
GJL1211919R8104
VB6A-30-10-P-84
VB6A-30-10-P-84 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-P mini rev...
4013614189555
GJL1211919R8104
Reversing contactor
110 - 127
110 - 110
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10-P
ABB - GJL1211919R8105 + V...
GJL1211919R8105
VB6A-30-10-P-85
VB6A-30-10-P-85 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-10-P mini rev...
4013614189562
GJL1211919R8105
Reversing contactor
380 - 415
380 - 380
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-10-P
ABB - GJL1211911R0011 + V...
GJL1211911R0011
VB6A-30-01-01
VB6A-30-01-01 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614130366
GJL1211911R0011
Reversing contactor
24 - 24
24 - 24
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R0012 + V...
GJL1211911R0012
VB6A-30-01-02
VB6A-30-01-02 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614197413
GJL1211911R0012
Reversing contactor
42 - 42
42 - 42
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R0013 + V...
GJL1211911R0013
VB6A-30-01-03
VB6A-30-01-03 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614152153
GJL1211911R0013
Reversing contactor
48 - 48
48 - 48
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R8010 + V...
GJL1211911R8010
VB6A-30-01-80
VB6A-30-01-80 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614153228
GJL1211911R8010
Reversing contactor
220 - 240
220 - 220
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R8014 + V...
GJL1211911R8014
VB6A-30-01-84
VB6A-30-01-84 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614156908
GJL1211911R8014
Reversing contactor
110 - 127
110 - 110
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R8015 + V...
GJL1211911R8015
VB6A-30-01-85
VB6A-30-01-85 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614189494
GJL1211911R8015
Reversing contactor
380 - 415
380 - 380
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211911R9048 + V...
GJL1211911R9048
VB6A-30-01-98
VB6A-30-01-98 Mini Rev.Co...
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01 mini rever...
4013614267376
GJL1211911R9048
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-01
ABB - GJL1211913R8014 + V...
GJL1211913R8014
VB6A-30-01-F-84
VB6A-30-01-F-84 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01-F mini rev...
4013614185915
GJL1211913R8014
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-01-F
ABB - GJL1211913R8015 + V...
GJL1211913R8015
VB6A-30-01-F-85
VB6A-30-01-F-85 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01-F mini rev...
4013614189524
GJL1211913R8015
- - -
- - -
- - -
85365080
VB6A-30-01-F
ABB - GJL1211919R0011 + V...
GJL1211919R0011
VB6A-30-01-P-01
VB6A-30-01-P-01 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01-P mini rev...
4013614081972
GJL1211919R0011
Reversing contactor
24 - 24
24 - 24
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01-P
ABB - GJL1211919R0013 + V...
GJL1211919R0013
VB6A-30-01-P-03
VB6A-30-01-P-03 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01-P mini rev...
4013614215261
GJL1211919R0013
Reversing contactor
48 - 48
48 - 48
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01-P
ABB - GJL1211919R8010 + V...
GJL1211919R8010
VB6A-30-01-P-80
VB6A-30-01-P-80 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VB6A-30-01-P mini rev...
4013614153259
GJL1211919R8010
Reversing contactor
220 - 240
220 - 220
- - -
AC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VB6A-30-01-P
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VB7A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety block...
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
AF12 - 3-pole Contactors - AC or DC Operated
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CR-P - Pluggable Interface Relays and Optocouplers
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
AF16 - 3 or 4-pole Contactors - AC or DC Operated
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MS116 - Manual Motor Starters
ABB Low Voltage & Systems
04.10.2023
B7D - Mini Contactor (DC) with diode
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
B6 - Mini Contactor (AC)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VBC6A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety bloc...
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MSNDTD, MSNDTK - Terminal Blocks
Misumi
15.07.2021
BC6 - Mini Contactor (DC)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CR-M - Pluggable Interface Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CAF6 - Auxilary contact block front mounting
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
ESB16N - Installation Contactors
ABB Low Voltage & Systems
19.10.2023
MCB-10, MCB-01 - Contact block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청