SL-HOSNS, SH-HOSNS, SHD-HOSNS - Precision Cleaning Couplings for Hoses - Male Thread Nipples
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_hosns.prj},{NB=SL-HOSNS12412},{CO=DE},{NO=12412},{AH=12},{T=1/2},{D=12.0},{DD1=7.5},{DD2=8.0},{H1=22},{H2=22},{LL1=50},{LL2=49},{L11=29},{L12=27},{NDM=20.95500},{KDM=18.63100},{BZE=8.20000},{NG=13.20000},{NDM2=20.955}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AH
适用软管公称内径
[mm]
T
T R(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SL-HOSNS61
SL-HOSNS61
61
6
1/8
7.0
4.0
12
36
20
SL-HOSNS62
SL-HOSNS62
62
6
1/4
7.0
4.0
14
42
24
SL-HOSNS63
SL-HOSNS63
63
6
3/8
7.0
4.0
17
44
25
SL-HOSNS64
SL-HOSNS64
64
6
1/2
7.0
4.0
22
49
27
SL-HOSNS628
SL-HOSNS628
628
6
1/4
8.0
5.0
14
42
24
SL-HOSNS629
SL-HOSNS629
629
6
1/4
9.0
5.0
14
42
24
SL-HOSNS91
SL-HOSNS91
91
9
1/8
10.5
6.0
12
36
20
SL-HOSNS92
SL-HOSNS92
92
9
1/4
10.5
6.0
14
42
24
SL-HOSNS93
SL-HOSNS93
93
9
3/8
10.5
6.0
17
44
25
SL-HOSNS94
SL-HOSNS94
94
9
1/2
10.5
7.0
22
49
27
SL-HOSNS12412
SL-HOSNS12412
12412
12
1/2
12.0
8.0
22
49
27
SL-HOSNS122
SL-HOSNS122
122
12
1/4
14.0
8.0
17
42
24
SL-HOSNS123
SL-HOSNS123
123
12
3/8
14.0
9.0
17
44
25
SL-HOSNS124
SL-HOSNS124
124
12
1/2
14.0
11.0
22
49
27
SL-HOSNS153
SL-HOSNS153
153
15
3/8
16.0
11.0
17
44
25
SL-HOSNS154
SL-HOSNS154
154
15
1/2
16.0
12.0
22
49
27
SL-HOSNS19619
SL-HOSNS19619
19619
19
3/4
19.0
14.0
27
59
33
SL-HOSNS194
SL-HOSNS194
194
19
1/2
20.5
15.0
22
49
27
SL-HOSNS196
SL-HOSNS196
196
19
3/4
20.5
15.0
27
59
33
SL-HOSNS258
SL-HOSNS258
258
25
1
27.0
22.0
35
70
40
SL-HOSNS3812
SL-HOSNS3812
3812
38
1 1/2
40.0
31.0
52
92
53
SL-HOSNS5016
SL-HOSNS5016
5016
50
2
52.0
43.0
63
102
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求