SCSH, PSCSH, SSCSH - 固定环 铰链型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scsh_asmtab.prj},{NB=SCSH15},{MATB=1045},{STB=Black Oxide},{MATH=304 Stainless Steel},{MATSP=420 Stainless Steel},{HSP=HRC42~48},{MATW=Nylon Washer 1 Pc.},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{DD=6},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6},{ML=M5X15},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{THMDML=5},{THDMINML=4.134},{DP=2},{LM=12},{DM=2},{LS=16},{PPATH=scsh/scsh_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
铰链部材质
ⁿ/ₐ
MATSP
弹簧销材质
ⁿ/ₐ
HSP
弹簧销硬度
ⁿ/ₐ
MATS
内六角螺栓材质
ⁿ/ₐ
MATW
垫圈材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ML
内六角螺栓 M x 长度
ⁿ/ₐ
SCSH10
SCSH10
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M5X15
SCSH12
SCSH12
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M5X15
SCSH15
SCSH15
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5X15
SCSH16
SCSH16
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5X15
SCSH20
SCSH20
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5X15
SCSH25
SCSH25
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M5X15
SCSH30
SCSH30
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
尼龙垫圈1个
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M5X15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求