目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Classic ball style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_classic_ball_style/06441.prj},{NB=K0120.216X90},{BESTKIPPUSA=K0120.216X90},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=2},{X=M 16},{L=90},{D=23},{D1=35},{D2=25},{H=50.0},{H1=12},{H3=81.5},{H4=87.5},{A=108},{A1=138.0},{ZZ=26},{GEW=0.5620},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245081882},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=60.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0120.110X20
K0120.110X20
steel silver-grey
1
M 10
20
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2278
Yes
4059245081332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X25
K0120.110X25
steel silver-grey
1
M 10
25
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2325
Yes
4059245081349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X30
K0120.110X30
steel silver-grey
1
M 10
30
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2352
Yes
4059245081356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X35
K0120.110X35
steel silver-grey
1
M 10
35
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2367
Yes
4059245081363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X40
K0120.110X40
steel silver-grey
1
M 10
40
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2436
Yes
4059245081370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X45
K0120.110X45
steel silver-grey
1
M 10
45
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2444
Yes
4059245081387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X50
K0120.110X50
steel silver-grey
1
M 10
50
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2487
Yes
4059245081394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X55
K0120.110X55
steel silver-grey
1
M 10
55
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2458
Yes
4059245081400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X60
K0120.110X60
steel silver-grey
1
M 10
60
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2498
Yes
4059245081417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X70
K0120.110X70
steel silver-grey
1
M 10
70
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2560
Yes
4059245081424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X80
K0120.110X80
steel silver-grey
1
M 10
80
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2650
Yes
4059245081431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X90
K0120.110X90
steel silver-grey
1
M 10
90
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2698
Yes
4059245081448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X20
K0120.112X20
steel silver-grey
1
M 12
20
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2342
Yes
4059245081554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X25
K0120.112X25
steel silver-grey
1
M 12
25
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2436
Yes
4059245081561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X30
K0120.112X30
steel silver-grey
1
M 12
30
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2418
Yes
4059245081578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X35
K0120.112X35
steel silver-grey
1
M 12
35
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2429
Yes
4059245081585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X40
K0120.112X40
steel silver-grey
1
M 12
40
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2463
Yes
4059245081592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X45
K0120.112X45
steel silver-grey
1
M 12
45
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2561
Yes
4059245081608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X50
K0120.112X50
steel silver-grey
1
M 12
50
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2539
Yes
4059245081615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X55
K0120.112X55
steel silver-grey
1
M 12
55
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2641
Yes
4059245081622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X60
K0120.112X60
steel silver-grey
1
M 12
60
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2645
Yes
4059245081639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X70
K0120.112X70
steel silver-grey
1
M 12
70
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2920
Yes
4059245081646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X80
K0120.112X80
steel silver-grey
1
M 12
80
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.3010
Yes
4059245081653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X90
K0120.112X90
steel silver-grey
1
M 12
90
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2900
Yes
4059245081660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.212X25
K0120.212X25
steel silver-grey
2
M 12
25
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4591
Yes
4059245081677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求